Hersteller-Teilenummer: CKOZ-00/14
Marke: EATON
Preis: 158.00 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CKOZ-00/14
Montageart | Sonstige | Farbe | Sonstige | Ausführung | USB |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenschutz | Sonstige | Max. Übertragungsrate(Bd) | 0 | Werkstoffgüte | Thermoplast |
Bussystem KNX | falsch | Bussystem Funkbus | wahr | Bussystem Powernet | falsch |
Busankopplung inklusive | wahr | Werkstoff | Kunststoff | Breite in Teilungseinheiten | 0 |
Andere Bussysteme | xComfort | Bussystem LON | falsch | RAL-Nummer (ähnlich) | 0 |
Mit Beschriftungsfeld | falsch | Schutzart (IP) | IP20 | Mit LED-Anzeige | wahr |
Transparent | falsch | Ausführung der Oberfläche | Unzutreffend | Bussystem KNX-Funk | falsch |
Funk bidirektional | wahr | Min. Tiefe der Gerätedose(mm) | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Funk / USB Stick zum Anbinden von 3rd Party Applikationen, die Teilenummer ist CKOZ-00/14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CKOZ-00/14.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften