Montageart | DIN-Schiene | Bemessungsspannung(V) | 230 | Bemessungsfrequenz(Hz) | 50|60 |
---|---|---|---|---|---|
Bemessungsspannung Lichtfühler(V) | 0 | Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6)(A) | 0 | Max. Glühlampenlast(W) | 2300 |
Max. Leitungslänge Lichtfühler(m) | 100 | Max. Leuchtstofflampenlast(VA) | 2300 | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)(VA) | 2300 |
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)(VA) | 400 | Mit programmierbarer Nachtabschaltung | falsch | Tasteingang | falsch |
Schutzart (IP) | IP20 | Bemessungsschaltstrom(A) | 16 | Schutzklasse Lichtfühler | II |
Montageart Lichtfühler | Wandanbau |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einbautiefe(mm)
Breite in Teilungseinheiten
Schutzart (IP) Lichtfühler
Einstellbereich Helligkeitswert(lx)
Ausführung
Optionale Eigenschaften