Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EP21RG |
EP22RG |
EP23RG |
EP24RG |
EP51RG |
EP52RG |
EP53RG |
EP54RG |
EP55RG |
EP72RG |
EP73RG |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Anzahl der DIN-Schienen | Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 250 | 150 | 1 | 12 | |||
33.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 250 | 300 | 2 | 12 | |||
43.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 250 | 450 | 3 | 12 | |||
59.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 250 | 600 | 4 | 12 | |||
37.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 500 | 150 | 1 | 24 | |||
48.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 500 | 300 | 2 | 24 | |||
63.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 500 | 450 | 3 | 24 | |||
93.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 500 | 600 | 4 | 24 | |||
147.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 500 | 750 | 5 | 24 | |||
101.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 750 | 300 | 2 | 36 | |||
132.00 € | 1 | 32 Arbeitstage | 750 | 450 | 3 | 36 |
Loading...
Tiefe(mm) | 47.5 | Anbaumöglichkeit | falsch | Mit Bus-Schiene | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Reihenabstand(mm) | 150 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Anzahl der DIN-Schienen
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften