Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Energiezähler, 1N, 32A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EME1P32
EME1P32MID
EME1P80
EME3P63BMODBUSMID
EME3P80
EME3P80MID
EME3P125MID
EME3PCT
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Ausführung Maximalstrom (Imax)
(A)
Breite in Teilungseinheiten Anzahl der Stellen Energieart Tarifausführung Geeicht Polart Nennspannung (Un) L-L
(V)
Nennstrom (In)
(A)

220.00 €

5 Arbeitstage Direktmessung3217WirkleistungEintariffalsch1-phasig0|032

246.25 €

5 Arbeitstage Direktmessung3217WirkleistungEintarifwahr1-phasig0|032

41.85 €

5 Arbeitstage Direktmessung802.17Wirk- und BlindleistungZweitariffalsch1-phasig0|080

41.85 €

5 Arbeitstage Direktmessung804.19WirkleistungZweitarifwahrDreileiter319|48080

628.75 €

5 Arbeitstage Direktmessung64.18Wirk- und BlindleistungZweitariffalschDreileiter319|48080

766.25 €

5 Arbeitstage Direktmessung64.18Wirk- und BlindleistungZweitarifwahrDreileiter319|48080

828.75 €

5 Arbeitstage Direktmessung1257.38Wirk- und BlindleistungZweitarifwahrDreileiter319|480125

751.25 €

5 Arbeitstage Messwandler64.18Wirk- und BlindleistungZweitariffalschDreileiter319|4806

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart REG Geeignet für Bezug/Lieferung Anzeigeart Digital
Frequenz(Hz) 50|50 Zählertyp elektromechanisch Schutzart (IP) IP20
Ausführung der Schnittstelle Sonstige Tarifsteuerung intern Rücklaufsperre falsch
Zulassung Measuring Instruments Directive Impulsausgang elektrisch Impulsart S0
Impulsrate(Imp/kWh (kvarh)) 0|0 Genauigkeitsklasse B Messungsart Lastgang falsch
EDL40-Signatur falsch Mit Sperrcode wahr Nennspannung (Un) N-L(V) 184|276
Schutzart (NEMA) -

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support