Programmierleitung SUB-D

Programmierleitung SUB-D

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: EU4A-RJ45-CAB1

Marke: EATON

Preis: 112.00

Lieferzeit: 3 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EU4A-RJ45-CAB1

Teilenummer
EU4A-RJ45-CAB1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

112.00 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Funktion SPS-PC Polzahl 8 Länge(mm) 2
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig Anschlussplatine Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig Anschlussplatine Geeignet für Eingangskarte SPS wahr
Geeignet für Ausgangskarte SPS wahr Geeignet für digitale Signale wahr Geeignet für analoge Signale wahr

Sie befinden sich auf der Seite für Programmierleitung SUB-D, die Teilenummer ist EU4A-RJ45-CAB1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EU4A-RJ45-CAB1.

Technischer Support