Verbindungskabel, NZM und DMI Modul

Verbindungskabel, NZM und DMI Modul

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: NZM-XDMI-CAB

Marke: EATON

Preis: 204.00

Lieferzeit: 3 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NZM-XDMI-CAB

Teilenummer
NZM-XDMI-CAB
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

204.00 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Funktion SPS - andere Geräte Polzahl 0 Länge(mm) 2000
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig Sonstige Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig Sonstige Geeignet für Eingangskarte SPS falsch
Geeignet für Ausgangskarte SPS falsch Geeignet für digitale Signale wahr Geeignet für analoge Signale falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Verbindungskabel, NZM und DMI Modul, die Teilenummer ist NZM-XDMI-CAB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NZM-XDMI-CAB.

Technischer Support