Hersteller-Teilenummer: Z-SD230-BS
Marke: EATON
Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Lieferzeit: auf Anfrage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Z-SD230-BS
Ausführung | Schutzkontakt (SCHUKO) | Mit Klappdeckel | falsch | Spannungsart | Wechselstrom |
---|---|---|---|---|---|
Einbautiefe(mm) | 60 | Bemessungsstrom(A) | 16 | Bemessungsspannung(V) | 250 |
Anzahl der Steckdosen | 1 | Mit erhöhtem Berührungsschutz | falsch | Breite in Teilungseinheiten | 2.5 |
Mit Kontroll-Leuchte | falsch | Schutzart (IP) | IP20 | Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2 |
Anzahl der aktiven Kontakte (flach) | 0 | Schutzleiterkontakt rund | falsch |
Sie befinden sich auf der Seite für Schukosteckdose, 10 / 16A, 250V AC, +Kindersicherung, die Teilenummer ist Z-SD230-BS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Z-SD230-BS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften