Hersteller-Teilenummer: XIO-EXT121-1
Marke: EATON
Preis: 399.50 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XIO-EXT121-1
Kurzschlussschutz, digitale Ausgänge vorhanden | falsch | Breite(mm) | 90 | Höhe(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 47 | Eingangsstrom bei Signal 1(mA) | 0 | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch |
Anzahl der digitalen Eingänge | 8 | Anzahl der digitalen Ausgänge | 8 | Anzahl der analogen Eingänge | 2 |
Anzahl der analogen Ausgänge | 2 | Verzögerungszeit bei Signalwechsel(ms) | 0|0 | Spannungsart der Versorgungsspannung | Gleichstrom |
Art der Eingangsspannung | Gleichstrom | Ausgangsspannung am digitalen Ausgang(V) | 20.4|28.8 | Ausgangsstrom am digitalen Ausgang(A) | 0.5 |
Analogeingang, Strom | wahr | Analogeingang, Spannung | wahr | Analogeingang, Widerstand | falsch |
Analogeingang, Widerstandsthermometer | wahr | Analogeingang, Thermoelement | falsch | Analogeingangssignal konfigurierbar | falsch |
Analogausgang, Strom | falsch | Analogausgang, Spannung | wahr | Analogausgangssignal konfigurierbar | falsch |
Auflösung der Analogeingänge(Bit) | 10 | Auflösung der Analogausgänge(Bit) | 12 | Art des Digitalausgangs | Transistor |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbindung | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | keine | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | keine |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | falsch | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | falsch | Digitale Ein-/Ausgänge, konfigurierbar | wahr |
Kategorie nach EN 954-1 | - | Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 | keine | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V) | 0|0 |
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V) | 0|0 | Versorgungsspannung bei DC(V) | 20.4|28.8 | Zulässige Spannung am Eingang(V) | 20.4|28.8 |
Art der Ausgangsspannung | Gleichstrom | SIL gemäß IEC 61508 | keine |
Sie befinden sich auf der Seite für Erweiterung für Kompaktsteuerung XC-CPU121, die Teilenummer ist XIO-EXT121-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XIO-EXT121-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften