Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 20/6/2021 bis 1:00 (CEST) 21/6/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Modularsteuerung XC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XC-CPU101-C64K-8DI-6DO
XC-CPU101-C128K-8DI-6DO
XC-CPU101-C256K-8DI-6DO
XC-CPU101-FC128K-8DI-6DO
XC-CPU201-EC256K-8DI-6DO
XC-CPU201-EC256K-8DI-6DO-XV
XC-CPU201-EC512K-8DI-6DO
XC-CPU201-EC512K-8DI-6DO-XV
XC-CPU202-EC4M-8DI-6DO-XV
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Speichergröße
(kByte)
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung)
(ms)
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet Anzahl der HW-Schnittstellen USB Mit optischer Schnittstelle Unterstützt Protokoll für TCP/IP Rack-Montage möglich Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP

349.00 €

5 Arbeitstage 640.500falschfalschfalschfalsch

400.00 €

5 Arbeitstage 1280.500falschfalschfalschfalsch

454.00 €

5 Arbeitstage 2560.500falschfalschfalschfalsch

454.00 €

5 Arbeitstage 1280.500wahrfalschwahrfalsch

978.71 €

5 Arbeitstage 2560.1511falschwahrfalschwahr

1,295.64 €

5 Arbeitstage 2560.1511falschwahrfalschwahr

1,109.86 €

5 Arbeitstage 5120.1511falschwahrwahrwahr

1,418.29 €

5 Arbeitstage 5120.1511falschwahrfalschwahr

1,208.00 €

5 Arbeitstage 40000.02511falschwahrfalschwahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work falsch Breite(mm) 60 Ausführung Modular
Höhe(mm) 100 Tiefe(mm) 100 Mit Display falsch
Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Anzahl der digitalen Eingänge 8 Anzahl der digitalen Ausgänge 6
Anzahl der analogen Eingänge 0 Anzahl der analogen Ausgänge 0 Spannungsart der Versorgungsspannung Gleichstrom
Speicherart RAM Unterstützt Protokoll für LON falsch Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0 Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 1 Programmspeichererweiterung möglich wahr Unterstützt Protokoll für ASI falsch
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS wahr Unterstützt Protokoll für CAN wahr Unterstützt Protokoll für INTERBUS falsch
Unterstützt Protokoll für KNX falsch Unterstützt Protokoll für MODBUS wahr Unterstützt Protokoll für Data-Highway falsch
Unterstützt Protokoll für DeviceNet falsch Unterstützt Protokoll für SUCONET wahr Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme wahr
Redundanzfähigkeit falsch Tragschienenmontage möglich wahr Explosionsschutz-Kategorie für Gas keine
Explosionsschutz-Kategorie für Staub keine Systemkomponente wahr Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) falsch
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) falsch Unterstützt Protokoll für SERCOS falsch Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety falsch
Kategorie nach EN 954-1 - Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0 Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0
Fronteinbau möglich falsch Wand-/Direktmontage möglich wahr Funkstandard Bluetooth falsch
Funkstandard WLAN 802.11 falsch IO-Link Master falsch Anzahl der Relaisausgänge 0
Max. Anzahl der Zeitschaltuhren 1000 Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 keine Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety falsch
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET IO falsch
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe falsch Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V) 0|0
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V) 0|0 Versorgungsspannung bei DC(V) 20.4|28.8 Funkstandard GPRS falsch
Funkstandard GSM falsch Funkstandard UMTS falsch SIL gemäß IEC 61508 keine

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support