Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 17/1/2021 bis 0:00 (CET) 18/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wall mounting light intensity switch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SRSW1NO

Teilenummer
SRSW1NO
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

207.14 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) 230 Montageart Aufputz Farbe Weiß
Halogenfrei wahr Kontakte 1 Schließer Oberflächenschutz unbehandelt
Einschaltverzögerung(s) 100 Ausschaltverzögerung(s) 100 Schwenkbar falsch
Werkstoffgüte Thermoplast Max. Schaltstrom (Ohmsche Last)(A) 16 Max. Schaltleistung(VA) 2300
Werkstoff Kunststoff Betriebstemperatur(°C) -35|55 Ausschalthelligkeit(lx) 2|2000
Geeignet für C-Last wahr Einschalthelligkeit(lx) 2|2000 RAL-Nummer (ähnlich) 9010
Art des Sensors Lichtsensor eingebaut Transparent falsch Ausführung der Oberfläche Matt
Geeignet für Schutzart (IP) IP55 Mit automatischer Nachtabschaltung wahr Min. Tiefe der Gerätedose(mm) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Wall mounting light intensity switch, die Teilenummer ist SRSW1NO.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SRSW1NO.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support