NOT-STOPP / NOT-HALT Leuchttaste, schwarz, rastend

NOT-STOPP / NOT-HALT Leuchttaste, schwarz, rastend

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: Q25LPV-S

Marke: EATON

Preis: 45.90

Lieferzeit: 3 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Q25LPV-S

Teilenummer
Q25LPV-S
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

45.90 €

5 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lochdurchmesser(mm) 16 Farbe des Knopfes schwarz Beleuchtbar wahr
Anzahl der Befehlsstellen 1 Tastend falsch Beschriftet falsch
Bauform des Knopfes hoch Farbe Frontring schwarz Schutzart (IP), frontseitig IP65
Breite der Öffnung(mm) 0 Höhe der Öffnung(mm) 0 Mit Schutzabdeckung falsch
Werkstoff des Frontrings Kunststoff Mit Frontring wahr Bauform der Linse Rechteckig
Schaltfunktion verrastend wahr NEMA-Schutzart, frontseitig 1

Sie befinden sich auf der Seite für NOT-STOPP / NOT-HALT Leuchttaste, schwarz, rastend, die Teilenummer ist Q25LPV-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Q25LPV-S.

Technischer Support