Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Lochdurchmesser(mm) | 16 | Farbe des Knopfes | Gelb | Beleuchtbar | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Befehlsstellen | 1 | Tastend | falsch | Beschriftet | falsch |
Bauform des Knopfes | flach | Farbe Frontring | schwarz | Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
Breite der Öffnung(mm) | 0 | Höhe der Öffnung(mm) | 0 | Mit Schutzabdeckung | falsch |
Werkstoff des Frontrings | Kunststoff | Mit Frontring | wahr | Bauform der Linse | quadratisch |
Schaltfunktion verrastend | wahr | NEMA-Schutzart, frontseitig | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften