Hersteller-Teilenummer: Q18DR-WS
Marke: EATON
Preis: 15.70 €
Lieferzeit: auf Anfrage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Q18DR-WS
Lochdurchmesser(mm) | 16 | Farbe des Knopfes | Weiß | Beleuchtbar | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Befehlsstellen | 1 | Tastend | falsch | Beschriftet | falsch |
Bauform des Knopfes | flach | Farbe Frontring | schwarz | Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
Breite der Öffnung(mm) | 0 | Höhe der Öffnung(mm) | 0 | Mit Schutzabdeckung | falsch |
Werkstoff des Frontrings | Kunststoff | Mit Frontring | wahr | Bauform der Linse | quadratisch |
Schaltfunktion verrastend | wahr | NEMA-Schutzart, frontseitig | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Drucktaste, weiß, rastend, die Teilenummer ist Q18DR-WS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Q18DR-WS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften