Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lochdurchmesser (mm) | Spannungsart | Farbe der Linse | Anzahl der Leuchtmelder | Bemessungsbetriebsspannung Ue (V) | Farbe Frontring | Schutzart (IP), frontseitig | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schutzart (IP) | Mit Leuchtmittel | Werkstoff des Frontrings | Mit Frontring | Bauform der Linse | Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder | Ausführung der Fassung | Ausführung der Linse | Schutzart (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.79 € | 1 | 43 Arbeitstage | 22 | Gleich-/Wechselstrom | Blau | 1 | 24|24 | Sonstige | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Kunststoff | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
44.65 € | 1 | 34 Arbeitstage | 22 | Gleich-/Wechselstrom | Blau | 1 | 24|24 | Sonstige | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Kunststoff | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
46.86 € | 1 | 34 Arbeitstage | 22 | Gleich-/Wechselstrom | Blau | 1 | 24|24 | Sonstige | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Kunststoff | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
44.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | Gleich-/Wechselstrom | Blau | 1 | 24|24 | Sonstige | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Kunststoff | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
53.79 € | 1 | 45 Arbeitstage | 22 | Gleich-/Wechselstrom | Blau | 1 | 24|24 | Sonstige | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Kunststoff | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
43.79 € | 1 | 14 Arbeitstage | 22 | Gleich-/Wechselstrom | grün | 1 | 24|24 | Sonstige | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Kunststoff | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
44.65 € | 1 | 40 Arbeitstage | 22 | Gleich-/Wechselstrom | grün | 1 | 24|24 | Sonstige | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Kunststoff | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
46.86 € | 1 | 36 Arbeitstage | 22 | Gleich-/Wechselstrom | grün | 1 | 24|24 | Sonstige | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Kunststoff | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
44.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | Gleich-/Wechselstrom | grün | 1 | 24|24 | Sonstige | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Kunststoff | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
53.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 22 | Gleich-/Wechselstrom | grün | 1 | 24|24 | Sonstige | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Kunststoff | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
43.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 22 | Gleich-/Wechselstrom | rot | 1 | 24|24 | Sonstige | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Kunststoff | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
44.65 € | 1 | 29 Arbeitstage | 22 | Gleich-/Wechselstrom | rot | 1 | 24|24 | Sonstige | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Kunststoff | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
46.86 € | 1 | 32 Arbeitstage | 22 | Gleich-/Wechselstrom | rot | 1 | 24|24 | Sonstige | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Kunststoff | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
44.65 € | 1 | 32 Arbeitstage | 22 | Gleich-/Wechselstrom | rot | 1 | 24|24 | Sonstige | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Kunststoff | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
53.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 22 | Gleich-/Wechselstrom | rot | 1 | 24|24 | Sonstige | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Kunststoff | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
43.79 € | 1 | 45 Arbeitstage | 22 | Gleich-/Wechselstrom | Weiß | 1 | 24|24 | Sonstige | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Kunststoff | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
44.65 € | 1 | 36 Arbeitstage | 22 | Gleich-/Wechselstrom | Weiß | 1 | 24|24 | Sonstige | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Kunststoff | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
46.86 € | 1 | 31 Arbeitstage | 22 | Gleich-/Wechselstrom | Weiß | 1 | 24|24 | Sonstige | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Kunststoff | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
44.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | Gleich-/Wechselstrom | Weiß | 1 | 24|24 | Sonstige | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Kunststoff | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
53.79 € | 1 | 45 Arbeitstage | 22 | Gleich-/Wechselstrom | Weiß | 1 | 24|24 | Sonstige | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Kunststoff | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
43.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 22 | Gleich-/Wechselstrom | Gelb | 1 | 24|24 | Sonstige | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Kunststoff | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
44.65 € | 1 | 43 Arbeitstage | 22 | Gleich-/Wechselstrom | Gelb | 1 | 24|24 | Sonstige | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Kunststoff | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
46.86 € | 1 | 34 Arbeitstage | 22 | Gleich-/Wechselstrom | Gelb | 1 | 24|24 | Sonstige | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Kunststoff | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
44.65 € | 1 | 27 Arbeitstage | 22 | Gleich-/Wechselstrom | Gelb | 1 | 24|24 | Sonstige | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Kunststoff | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
53.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | 22 | Gleich-/Wechselstrom | Gelb | 1 | 24|24 | Sonstige | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Kunststoff | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
58.30 € | 1 | 43 Arbeitstage | 30 | Gleich-/Wechselstrom | Blau | 1 | 24|24 | Chrom | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Metall | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
55.91 € | 1 | 45 Arbeitstage | 30 | Gleich-/Wechselstrom | Blau | 1 | 24|24 | Chrom | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Metall | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
65.05 € | 1 | 45 Arbeitstage | 30 | Gleich-/Wechselstrom | Blau | 1 | 24|24 | Chrom | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Metall | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
58.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | Gleich-/Wechselstrom | grün | 1 | 24|24 | Chrom | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Metall | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
55.91 € | 1 | 45 Arbeitstage | 30 | Gleich-/Wechselstrom | grün | 1 | 24|24 | Chrom | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Metall | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
65.05 € | 1 | 45 Arbeitstage | 30 | Gleich-/Wechselstrom | grün | 1 | 24|24 | Chrom | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Metall | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
58.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | Gleich-/Wechselstrom | rot | 1 | 24|24 | Chrom | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Metall | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
55.91 € | 1 | 45 Arbeitstage | 30 | Gleich-/Wechselstrom | rot | 1 | 24|24 | Chrom | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Metall | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
65.05 € | 1 | 45 Arbeitstage | 30 | Gleich-/Wechselstrom | rot | 1 | 24|24 | Chrom | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Metall | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
58.30 € | 1 | 45 Arbeitstage | 30 | Gleich-/Wechselstrom | Weiß | 1 | 24|24 | Chrom | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Metall | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
55.91 € | 1 | 45 Arbeitstage | 30 | Gleich-/Wechselstrom | Weiß | 1 | 24|24 | Chrom | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Metall | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
65.05 € | 1 | 45 Arbeitstage | 30 | Gleich-/Wechselstrom | Weiß | 1 | 24|24 | Chrom | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Metall | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
58.30 € | 1 | 45 Arbeitstage | 30 | Gleich-/Wechselstrom | Gelb | 1 | 24|24 | Chrom | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Metall | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
55.91 € | 1 | 45 Arbeitstage | 30 | Gleich-/Wechselstrom | Gelb | 1 | 24|24 | Chrom | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Metall | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
65.05 € | 1 | 45 Arbeitstage | 30 | Gleich-/Wechselstrom | Gelb | 1 | 24|24 | Chrom | - | Sonstige | Sonstige | wahr | Metall | wahr | Rund | - | LED | platt | Sonstige | |||
15.19 € | 1 | 3 Arbeitstage | 22.5 | - | grün | - | - | Sonstige | IP67/IP69K | - | - | - | Kunststoff | wahr | Rund | 1 | - | hoch | - | |||
18.00 € | 10 | 3 Arbeitstage | 16 | Gleich-/Wechselstrom | klar | 10 | 110|230 | Sonstige | - | Flachsteckverbindung | IP65 | wahr | Sonstige | falsch | Rechteckig | - | Sonstige | platt | Sonstige | |||
18.00 € | 10 | 19 Arbeitstage | 16 | Gleich-/Wechselstrom | klar | 10 | 230|400 | Sonstige | - | Flachsteckverbindung | IP65 | wahr | Sonstige | falsch | Rechteckig | - | Sonstige | platt | Sonstige | |||
18.00 € | 5 | 57 Arbeitstage | 16 | Gleich-/Wechselstrom | klar | 5 | 415|500 | Sonstige | - | Flachsteckverbindung | IP65 | wahr | Sonstige | falsch | Rechteckig | - | Sonstige | platt | Sonstige | |||
18.00 € | 10 | 3 Arbeitstage | 16 | Gleich-/Wechselstrom | grün | 10 | 110|230 | Sonstige | - | Flachsteckverbindung | IP65 | wahr | Sonstige | falsch | Rechteckig | - | Sonstige | platt | Sonstige | |||
18.00 € | 10 | 3 Arbeitstage | 16 | Gleich-/Wechselstrom | grün | 10 | 230|400 | Sonstige | - | Flachsteckverbindung | IP65 | wahr | Sonstige | falsch | Rechteckig | - | Sonstige | platt | Sonstige | |||
18.00 € | 5 | 57 Arbeitstage | 16 | Gleich-/Wechselstrom | grün | 5 | 415|500 | Sonstige | - | Flachsteckverbindung | IP65 | wahr | Sonstige | falsch | Rechteckig | - | Sonstige | platt | Sonstige | |||
18.00 € | 10 | 3 Arbeitstage | 16 | Gleich-/Wechselstrom | rot | 10 | 110|230 | Sonstige | - | Flachsteckverbindung | IP65 | wahr | Sonstige | falsch | Rechteckig | - | Sonstige | platt | Sonstige | |||
15.19 € | 1 | 3 Arbeitstage | 22.5 | - | rot | - | - | Sonstige | IP67/IP69K | - | - | - | Kunststoff | wahr | Rund | 1 | - | hoch | - | |||
15.19 € | 1 | 3 Arbeitstage | 22.5 | - | Weiß | - | - | Sonstige | IP67/IP69K | - | - | - | Kunststoff | wahr | Rund | 1 | - | hoch | - | |||
7.34 € | 10 | 3 Arbeitstage | 22.5 | - | Sonstige | - | - | Chrom | IP67/IP69K | - | - | - | Kunststoff | falsch | Rund | 1 | - | platt | - | |||
7.34 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | 22 | - | Blau | - | - | Chrom | IP67/IP69K | - | - | - | Kunststoff | wahr | Rund | 1 | - | platt | - | |||
27.92 € | 1 | 19 Arbeitstage | 22 | - | Blau | - | - | Sonstige | IP67/IP69K | - | - | - | Sonstige | falsch | Rund | 1 | - | platt | - | |||
23.76 € | 1 | 19 Arbeitstage | 22 | - | Blau | - | - | Sonstige | IP67/IP69K | - | - | - | Sonstige | falsch | Rund | 1 | - | platt | - | |||
7.34 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | 22 | - | grün | - | - | Chrom | IP67/IP69K | - | - | - | Kunststoff | wahr | Rund | 1 | - | platt | - | |||
27.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 22 | - | grün | - | - | Sonstige | IP67/IP69K | - | - | - | Sonstige | falsch | Rund | 1 | - | platt | - | |||
23.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | 22 | - | grün | - | - | Chrom | IP67/IP69K | - | - | - | Kunststoff | wahr | Rund | 1 | - | platt | - | |||
7.34 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | 22 | - | rot | - | - | Chrom | IP67/IP69K | - | - | - | Kunststoff | wahr | Rund | 1 | - | platt | - | |||
27.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 22 | - | rot | - | - | Sonstige | IP67/IP69K | - | - | - | Sonstige | falsch | Rund | 1 | - | platt | - | |||
23.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | 22 | - | rot | - | - | Chrom | IP67/IP69K | - | - | - | Kunststoff | wahr | Rund | 1 | - | platt | - |
Loading...
Breite der Öffnung(mm) | 0 | Höhe der Öffnung(mm) | 0 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Lochdurchmesser(mm)
Spannungsart
Farbe der Linse
Anzahl der Leuchtmelder
Bemessungsbetriebsspannung Ue(V)
Farbe Frontring
Schutzart (IP), frontseitig
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schutzart (IP)
Mit Leuchtmittel
Werkstoff des Frontrings
Mit Frontring
Bauform der Linse
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder
Ausführung der Fassung
Ausführung der Linse
Schutzart (NEMA)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften