Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Easy Dim, 55mm, weiss glänzend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CPAD-00/191

Teilenummer
CPAD-00/191
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

181.25 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Unterputz Ausführung Steuerbaustein Anzahl der Ausgänge 1
Frequenz(Hz) 50|50 Bussystem KNX falsch Bussystem Funkbus wahr
Bussystem Powernet falsch Busankopplung inklusive wahr Lastart universal
Max. Steuerstrom(mA) 0 Spannung(V) 230|230 Breite in Teilungseinheiten 3
Andere Bussysteme Sonstige Bussystem LON falsch Nebenstelleneingang falsch
Parallel-Betrieb möglich falsch Vor Ort-/Handbedienung wahr Ausgangsleistung(W) 0|250
Schutzart (IP) IP20 Mit LED-Anzeige wahr Leistungszusatz verwendbar falsch
Bussystem KNX-Funk falsch Funk bidirektional wahr Busmodul abnehmbar wahr
Min. Tiefe der Gerätedose(mm) -

Sie befinden sich auf der Seite für Easy Dim, 55mm, weiss glänzend, die Teilenummer ist CPAD-00/191.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CPAD-00/191.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support