Hersteller-Teilenummer: CPAD-00/192
Marke: EATON
Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Lieferzeit: auf Anfrage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CPAD-00/192
Montageart | Unterputz | Stromart | Wechselstrom | Anzahl der Eingänge | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Bussystem KNX | falsch | Bussystem Funkbus | wahr | Bussystem Powernet | falsch |
Max. Schaltleistung(VA) | 1380 | Busankopplung inklusive | wahr | Max. Anzahl der Jalousieausgänge | 1 |
Schaltstrom ohmsch(A) | 6 | Breite in Teilungseinheiten | 3 | Andere Bussysteme | Sonstige |
Bussystem LON | falsch | Vor Ort-/Handbedienung | wahr | Funktion Schalten | wahr |
Schutzart (IP) | IP20 | Mit LED-Anzeige | wahr | Bussystem KNX-Funk | falsch |
Funk bidirektional | wahr | Busmodul abnehmbar | wahr | Min. Tiefe der Gerätedose(mm) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Easy Shading, 55mm, weiss glänzend, die Teilenummer ist CPAD-00/192.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CPAD-00/192.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften