Hersteller-Teilenummer: PSG480F24RM
Marke: EATON
Preis: 366.92 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Montageart: -
Farbe: -
Breite: 140 mm
Höhe: 121 mm
Tiefe: 117.3 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PSG480F24RM
Teilenummer
|
---|
PSG480F24RM |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageart | Farbe | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Art des Zubehörs | Einbauhöhe (mm) | Leistungsaufnahme (VA) | Anzahl der integrierten Drosseln | Einbaubreite (mm) | Anzahl der versorgbaren Linien | Geeignet für Reiheneinbau | Max. Ausgangsstrom (mA) | Ausgangsspannung (V) | Bussystem KNX | Bussystem Funkbus | Bussystem Powernet | Busspannung pufferbar | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Breite in Teilungseinheiten | Spannungsart der Versorgungsspannung | Leistungsabgabe (W) | Ausgangsspannung geregelt | Andere Bussysteme | Bussystem LON | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Tragschienenmontage möglich | Wandmontage möglich | Stabilisiert | Schutzart (IP) | Direktmontage möglich | Mit LED-Anzeige | 1. Ausgangsspannung (V) | 2. Ausgangsspannung (V) | 3. Ausgangsspannung (V) | Ausgangsspannung einstellbar | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz (V) | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz (V) | Bemessungsversorgungsspannung bei DC (V) | Kurzschlussfest | Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 | Max. Ausgangsstrom 1 (A) | Max. Ausgangsstrom 2 (A) | Max. Ausgangsstrom 3 (A) | Bussystem KNX-Funk | Nennwert Ausgangsspannung 1 (V) | Nennwert Ausgangsspannung 2 (V) | Nennwert Ausgangsspannung 3 (V) | Nennwert Ausgangsstrom 1 (A) | Nennwert Ausgangsstrom 2 (A) | Nennwert Ausgangsstrom 3 (A) | SIL gemäß IEC 61508 | Schutzart (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | 140 | 121 | 117.3 | - | 121 | 500 | - | 140 | - | wahr | - | - | - | - | - | - | falsch | 0 | Wechselstrom | 480 | wahr | - | - | Schraubverbindung | wahr | falsch | wahr | IP20 | falsch | - | 24|28 | 0|0 | 0|0 | wahr | 320|600 | 320|600 | 0|0 | wahr | keine | 20 | 0 | 0 | - | 24 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | keine | 1 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Netzgerät, Einbau, für Bewegungsmelder, die Teilenummer ist PSG480F24RM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PSG480F24RM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageart
Farbe
Art des Zubehörs
Anzahl der integrierten Drosseln
Anzahl der versorgbaren Linien
Max. Ausgangsstrom(mA)
Ausgangsspannung(V)
Bussystem KNX
Bussystem Funkbus
Bussystem Powernet
Busspannung pufferbar
Andere Bussysteme
Bussystem LON
Mit LED-Anzeige
Bussystem KNX-Funk
Ausführung
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Einbauhöhe(mm)
Leistungsaufnahme(VA)
Einbaubreite(mm)
Geeignet für Reiheneinbau
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Breite in Teilungseinheiten
Spannungsart der Versorgungsspannung
Leistungsabgabe(W)
Ausgangsspannung geregelt
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Tragschienenmontage möglich
Wandmontage möglich
Stabilisiert
Schutzart (IP)
Direktmontage möglich
1. Ausgangsspannung(V)
2. Ausgangsspannung(V)
3. Ausgangsspannung(V)
Ausgangsspannung einstellbar
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz(V)
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz(V)
Bemessungsversorgungsspannung bei DC(V)
Kurzschlussfest
Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1
Max. Ausgangsstrom 1(A)
Max. Ausgangsstrom 2(A)
Max. Ausgangsstrom 3(A)
Nennwert Ausgangsspannung 1(V)
Nennwert Ausgangsspannung 2(V)
Nennwert Ausgangsspannung 3(V)
Nennwert Ausgangsstrom 1(A)
Nennwert Ausgangsstrom 2(A)
Nennwert Ausgangsstrom 3(A)
SIL gemäß IEC 61508
Schutzart (NEMA)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PSG120F24RM |
PSG240E24RM |
PSG240F24RM |
PSG60E24RM |
PSG60F24RM |
PSG60N24RP |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageart | Farbe | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Art des Zubehörs | Einbauhöhe (mm) | Leistungsaufnahme (VA) | Anzahl der integrierten Drosseln | Einbaubreite (mm) | Anzahl der versorgbaren Linien | Geeignet für Reiheneinbau | Max. Ausgangsstrom (mA) | Ausgangsspannung (V) | Bussystem KNX | Bussystem Funkbus | Bussystem Powernet | Busspannung pufferbar | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Breite in Teilungseinheiten | Spannungsart der Versorgungsspannung | Leistungsabgabe (W) | Ausgangsspannung geregelt | Andere Bussysteme | Bussystem LON | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Tragschienenmontage möglich | Wandmontage möglich | Stabilisiert | Schutzart (IP) | Direktmontage möglich | Mit LED-Anzeige | 1. Ausgangsspannung (V) | 2. Ausgangsspannung (V) | 3. Ausgangsspannung (V) | Ausgangsspannung einstellbar | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz (V) | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz (V) | Bemessungsversorgungsspannung bei DC (V) | Kurzschlussfest | Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 | Max. Ausgangsstrom 1 (A) | Max. Ausgangsstrom 2 (A) | Max. Ausgangsstrom 3 (A) | Bussystem KNX-Funk | Nennwert Ausgangsspannung 1 (V) | Nennwert Ausgangsspannung 2 (V) | Nennwert Ausgangsspannung 3 (V) | Nennwert Ausgangsstrom 1 (A) | Nennwert Ausgangsstrom 2 (A) | Nennwert Ausgangsstrom 3 (A) | SIL gemäß IEC 61508 | Schutzart (NEMA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | 50 | 121 | 117.3 | - | 121 | 200 | - | 50 | - | wahr | - | - | - | - | - | - | falsch | 0 | Wechselstrom | 120 | wahr | - | - | Schraubverbindung | wahr | falsch | wahr | IP20 | falsch | - | 24|28 | 0|0 | 0|0 | wahr | 320|600 | 320|600 | 0|0 | wahr | keine | 5 | 0 | 0 | - | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | keine | 1 | |||
259.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | 85 | 121 | 1241 | - | 121 | 299 | - | 85 | - | wahr | - | - | - | - | - | - | falsch | 0 | Wechselstrom | 240 | wahr | - | - | Schraubverbindung | wahr | falsch | wahr | IP20 | falsch | - | 24|28 | 0|0 | 0|0 | wahr | 85|264 | 85|264 | 0|0 | wahr | keine | 10 | 0 | 0 | - | 24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | keine | 1 | |||
297.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | 70 | 121 | 117.3 | - | 121 | 300 | - | 70 | - | wahr | - | - | - | - | - | - | falsch | 0 | Wechselstrom | 240 | wahr | - | - | Schraubverbindung | wahr | falsch | wahr | IP20 | falsch | - | 24|28 | 0|0 | 0|0 | wahr | 320|600 | 320|600 | 0|0 | wahr | keine | 10 | 0 | 0 | - | 24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | keine | 1 | |||
107.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | 32 | 121 | 125 | - | 121 | 184 | - | 32 | - | wahr | - | - | - | - | - | - | falsch | 0 | Wechselstrom | 60 | wahr | - | - | Schraubverbindung | wahr | falsch | wahr | IP20 | falsch | - | 24|28 | 0|0 | 0|0 | wahr | 85|264 | 85|264 | 0|0 | wahr | keine | 2.5 | 0 | 0 | - | 24 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | keine | 1 | |||
134.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | 50 | 121 | 117.3 | - | 121 | 120 | - | 50 | - | wahr | - | - | - | - | - | - | falsch | 0 | Wechselstrom | 60 | wahr | - | - | Schraubverbindung | wahr | falsch | wahr | IP20 | falsch | - | 24|28 | 0|0 | 0|0 | wahr | 320|600 | 320|600 | 0|0 | wahr | keine | 2.5 | 0 | 0 | - | 24 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | keine | 1 | |||
62.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | 32 | 120.6 | 119.3 | - | 120.6 | 150 | - | 32 | - | wahr | - | - | - | - | - | - | falsch | 0 | Wechselstrom | 60 | wahr | - | - | Schraubverbindung | wahr | falsch | wahr | IP20 | falsch | - | 24|28 | 0|0 | 0|0 | wahr | 85|264 | 85|264 | 0|0 | wahr | keine | 2.5 | 0 | 0 | - | 24 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | keine | 1 |