Lastabwurfrelais, 250VAC, 1Ö, 15-32A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Z-LAR32-O
Z-LAR32-S
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Kontakte als Öffner Anzahl der Kontakte als Schließer

29.60 €

1 3 Arbeitstage 10

29.60 €

1 3 Arbeitstage 01

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart DIN-Schiene Spannungsart Wechselstrom Einbautiefe(mm) 60
Bemessungsspannung(V) 250 Breite in Teilungseinheiten 1 Bemessungsstrom(A) 15|32
Ansprechstrom(A) 15|32 Bemessungsstrom (Steuerkontakte)(A) 1 Elektrische Lebensdauer (Steuerkontakte)(c (contacts)) 100000
Max. Schaltleistung (Steuerkontakte)(VA) 7.36 Max. Abfallverzögerung(ms) 0 Max. Dauerstrom(A) 32
Max. elektrische Schalthäufigkeit(c/h) 3600 Max. Schaltspannung (Steuerkontakte)(V) 250 Mechanische Lebensdauer (Steuerkontakte)(c (contacts)) 0
Schutzart (IP) IP20 Anzahl der Kontakte als Wechsler 0

Technischer Support