• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rauchmelder, (batterieversorgt)

Rauchmelder, (batterieversorgt)

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: CSEZ-01/19

Marke: EATON

Preis: 43.40

Lieferzeit: 3 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSEZ-01/19

Teilenummer
CSEZ-01/19
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

43.40 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Aufputz Farbe Weiß Ausführung Rauchmelder
Bussystem KNX falsch Bussystem Funkbus falsch Bussystem Powernet falsch
Busankopplung inklusive falsch Mit Heizung falsch Analogeingang falsch
Andere Bussysteme keine Anzahl der binären Eingänge 0 Bussystem LON falsch
RAL-Nummer (ähnlich) 9016 Wetterstation falsch Schutzart (IP) IP42
Mit DCF77 falsch Akustisches Signal wahr Bussystem KNX-Funk falsch
Funk bidirektional falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Rauchmelder, (batterieversorgt) , die Teilenummer ist CSEZ-01/19.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSEZ-01/19.

Technischer Support