Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
XIOC-8DI |
XIOC-16DI |
XIOC-32DI |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eingangsstrom bei Signal 1 (mA) | Anzahl der digitalen Eingänge | Verzögerungszeit bei Signalwechsel (ms) | Ausführung des elektrischen Anschlusses | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 8 | 1|4 | Schraub-/Federzuganschluss | |||
232.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 16 | 1|4 | Schraub-/Federzuganschluss | |||
485.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4.3 | 32 | 0|0 | Steckverbindung |
Loading...
Breite(mm) | 30 | Höhe(mm) | 100 | Tiefe(mm) | 95 |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Anzahl der digitalen Ausgänge | 0 | Spannungsart der Versorgungsspannung | Gleichstrom |
Art der Eingangsspannung | Gleichstrom | Redundanzfähigkeit | falsch | Ausgangsstrom(A) | 0 |
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden | falsch | Art des Digitalausgangs | keine | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | keine |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | keine | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | falsch | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | falsch |
Kategorie nach EN 954-1 | - | Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 | keine | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V) | 0|0 |
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V) | 0|0 | Versorgungsspannung bei DC(V) | 20.4|28.8 | Zulässige Spannung am Ausgang(V) | 20.4|28.8 |
Zulässige Spannung am Eingang(V) | 20.4|28.8 | Art der Ausgangsspannung | Gleichstrom | Digitale Eingänge konfigurierbar | falsch |
Digitale Ausgänge konfigurierbar | falsch | SIL gemäß IEC 61508 | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eingangsstrom bei Signal 1(mA)
Anzahl der digitalen Eingänge
Verzögerungszeit bei Signalwechsel(ms)
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften