Teilenummer
|
---|
XIOC-8DO |
XIOC-12DO-R |
XIOC-16DO |
XIOC-16DO-S |
XIOC-32DO |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der digitalen Ausgänge | Verzögerungszeit bei Signalwechsel (ms) | Ausgangsstrom (A) | Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden | Art des Digitalausgangs | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Zulässige Spannung am Ausgang (V) | Zulässige Spannung am Eingang (V) | Art der Ausgangsspannung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 0.25|0.3 | 0.3 | wahr | Transistor | Schraub-/Federzuganschluss | 20.4|28.8 | 20.4|28.8 | Gleichstrom | |||
382.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12 | 10|10 | 2 | falsch | Relais | Schraub-/Federzuganschluss | 100|240 | 0|0 | Gleich-/Wechselstrom | |||
313.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 16 | 0.25|0.3 | 0.5 | wahr | Transistor | Schraub-/Federzuganschluss | 20.4|28.8 | 20.4|28.8 | Gleichstrom | |||
354.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 16 | 0.3|0.3 | 0.8 | wahr | Transistor | Schraub-/Federzuganschluss | 20.4|28.8 | 20.4|28.8 | Gleichstrom | |||
695.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 32 | 0.3|0.3 | 0.2 | wahr | Transistor | Steckverbindung | 20.4|28.8 | 20.4|28.8 | Gleichstrom |
Loading...
Breite(mm) | 30 | Höhe(mm) | 100 | Tiefe(mm) | 95 |
---|---|---|---|---|---|
Eingangsstrom bei Signal 1(mA) | 0 | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Anzahl der digitalen Eingänge | 0 |
Spannungsart der Versorgungsspannung | Gleichstrom | Art der Eingangsspannung | Gleichstrom | Redundanzfähigkeit | falsch |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | keine | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | keine | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | falsch |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | falsch | Kategorie nach EN 954-1 | - | Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 | keine |
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V) | 0|0 | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V) | 0|0 | Versorgungsspannung bei DC(V) | 20.4|28.8 |
Digitale Eingänge konfigurierbar | falsch | Digitale Ausgänge konfigurierbar | falsch | SIL gemäß IEC 61508 | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der digitalen Ausgänge
Verzögerungszeit bei Signalwechsel(ms)
Ausgangsstrom(A)
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden
Art des Digitalausgangs
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Zulässige Spannung am Ausgang(V)
Zulässige Spannung am Eingang(V)
Art der Ausgangsspannung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften