Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EPLHS-M4X8
Farbe | Sonstige | Breite(mm) | 8 | Ausführung | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 8 | Tiefe(mm) | 11 | RAL-Nummer | 0 |
Max. Belastbarkeit(kg) | 0 | Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) | 0 | Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) | 0 |
Werkstoff | Metall | Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Befestigungsschraube, M4x8, die Teilenummer ist EPLHS-M4X8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EPLHS-M4X8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften