Endschienenhalter, für VS 60mm, 1600A, 3 / 4L

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XDSF16E

Teilenummer
XDSF16E
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

220.00 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe grün Breite(mm) 150 Ausführung Sonstige
Höhe(mm) 40 Tiefe(mm) 320 RAL-Nummer 0
Max. Belastbarkeit(kg) 0 Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) 0 Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 0
Werkstoff Kunststoff Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) 2000

Sie befinden sich auf der Seite für Endschienenhalter, für VS 60mm, 1600A, 3 / 4L, die Teilenummer ist XDSF16E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XDSF16E.

Technischer Support