Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Wandhalterung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NTS-450/WH

Teilenummer
NTS-450/WH
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

62.38 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Breite(mm) 700 Ausführung Sonstige
Höhe(mm) 420 Tiefe(mm) 15 RAL-Nummer 7035
Werkstoff Stahl

Sie befinden sich auf der Seite für Wandhalterung, die Teilenummer ist NTS-450/WH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NTS-450/WH.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support