Teilenummer
|
---|
TUF 55 25 80 SA |
TUF 69 28 80 SA |
TUF 8042 100 SA |
TUF 8042 120 SA |
TUG 05 120 L SA |
TUG 05 160 L SA |
TUG 05 200 L SA |
TUG 07 160 L SA |
TUG 09 100 L SA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 80 | 55 | 25 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 80 | 69,1 | 28 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 100 | 80 | 42 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 120 | 80 | 42 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 120 | 130 | 44 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 160 | 130 | 44 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 200 | 130 | 44 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 160 | 130 | 54.2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 100 | 130 | 64.4 |
Loading...
Material | Aluminium | Oberfläche | schwarz eloxiert |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Ausführung
Optionale Eigenschaften