Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Part No. | M | L | L1 | SW | H | A | ØD | ØD1 |
431208-M | M6 | [1.00] 25,4 | [0.6] 15,8 | [0.39] 10 | [0.13] 3,2 | [0.13] 3,3 | [0.66] 16,8 | [0.66] 16,8 |
424208-M | [1.63] 41,3 | [1.25] 31,7 | ||||||
202208-M | [1.73] 44 | [1.18] 30 | [0.12] 3 | [0.63] 16 | [0.47] 12 | |||
215208-M | [2.13] 54 | [1.57] 40 | ||||||
225208-M | M8 | [2.09] 53 | [1.38] 35 | [0.51] 13 | [0.16] 4 | [0.20] 5 | [0.83] 21 | [0.55] 14 |
2007208-M | [2.48] 63 | [1.77] 45 | ||||||
507208-M | [3.27] 83 | [2.56] 65 | ||||||
240208-M | M10 | [3.11] 79 | [2.17] 55 | [0.67] 17 | [0.20] 5 | [1.02] 26 | [0.78] 20 | |
235208-M | [4.72] 120 | [3.74] 95 | ||||||
247208-M | M12 | [4.02] 102 | [2.87] 73 | [0.75] 19 | [0.24] 6 | [0.28] 7 | [1.18] 30 | [0.94] 24 |
Part No. | M | L | L1 | SW | H | A | ØD |
205208-M | M4 | [0.87] 22 | [0.79] 20 | [0.28] 7 | [0.09] 2,2 | [0.11] 2,8 | [0.32] 8 |
201208-M | [1.26] 32 | [1.18] 30 | |||||
305208-M | M5 | [1.14] 29 | [0.98] 25 | [0.32] 8 | [0.11] 2,7 | [0.20] 5 | [0.39] 10 |
213208-M | [1.34] 34 | [1.18] 30 | |||||
2013208-M | [1.54] 39 | [1.38] 35 | |||||
307208-M | M8 | [1.69] 43 | [0.51] 13 | [0.16] 4 | [0.35] 9 | [0.75] 19 |
Part No. | D | L | L1 | ØG |
213208-M-Lⓘ | [0.24] 6 | [1.34] 34 | [1.18] 30 | M5 |
Teilenummer
|
---|
2007208-M |
201208-M |
2013208-M |
202208-M |
205208-M |
213208-M |
213208-M-L |
215208-M |
225208-M |
235208-M |
240208-M |
247208-M |
305208-M |
307208-M |
507208-M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | Breite (mm) | Gewinde (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 63 | 21 | M8 | |
3.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 32 | 8 | M4 | |
4.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 39 | 10 | M5 | |
4.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 44 | 16 | M6 | |
2.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 22 | 8 | M4 | |
2.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 34 | 10 | M5 | |
3.49 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 34 | 6 | M5 | |
4.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 54 | 16 | M6 | |
5.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 53 | 21 | M8 | |
7.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | 26 | M10 | |
6.03 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 79 | 26 | M10 | |
8.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 102 | 30 | M12 | |
2.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 29 | 10 | M5 | |
4.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 43 | 19 | M8 | |
5.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 83 | 21 | M8 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Breite(mm)
Gewinde(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften