Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Derzeitiger Verbrauch (mA) | Anzeige | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Max. Betriebsspannung (V DC) | Mindest. Betriebsspannung (V DC) | Betriebsspannungsbereich) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Echtzeituhr | Serie (SPS) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,155.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | +70 | -20 | - | Ja | IP20|IP65 | 6AG11232DB032AX0 | - | - | - | - | 116 | 141 | - | Ja | - | 6 AG 1123-2 DB 03-2 AX0 | - | |
1,975.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | +50 | -20 | - | Ja | IP20|IP65 | 6AG11232GA032AX0 | - | - | - | - | 158 | 214 | - | Ja | - | 6 AG 1123-2 GA 03-2 AX0 | - | |
1,917.44 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | +50 | -20 | - | Ja | IP20|IP65 | 6AG11232GB032AX0 | - | - | - | - | 158 | 214 | - | Ja | - | 6 AG 1123-2 GB 03-2 AX0 | - | |
3,037.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | +50 | -20 | - | Ja | IP20|IP65 | 6AG11232JB032AX0 | - | - | - | - | 182 | 267 | - | Ja | - | 6 AG 1123-2 JB 03-2 AX0 | - | |
4,114.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | +50 | -10 | - | Ja | IP20|IP65 | 6AG11232MA032AX0 | - | - | - | - | 245 | 330 | - | Ja | - | 6 AG 1123-2 MA 03-2 AX0 | - | |
4,114.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | +50 | -10 | - | Ja | IP20|IP65 | 6AG11232MB032AX0 | - | - | - | - | 245 | 330 | - | Ja | - | 6 AG 1123-2 MB 03-2 AX0 | - | |
2,713.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | +60 | 0 | - | Ja | IP20|IP65 | 6AG11240GC014AX0 | - | - | - | - | 158 | 214 | - | Ja | - | 6 AG 1124-0 GC 01-4 AX0 | - | |
4,084.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | +70 | -30 | - | Ja | IP20|IP65 | 6AG11240GC132AX0 | - | - | - | - | 158 | 214 | - | Ja | - | 6 AG 1124-0 GC 13-2 AX0 | - | |
4,468.39 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | +60 | 0 | - | Ja | IP20|IP65 | 6AG11240JC014AX0 | - | - | - | - | 190 | 274 | - | Ja | - | 6 AG 1124-0 JC 01-4 AX0 | - | |
5,765.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | +60 | 0 | - | Ja | IP20|IP65 | 6AG11240MC014AX0 | - | - | - | - | 241 | 330 | - | Ja | - | 6 AG 1124-0 MC 01-4 AX0 | - | |
2,963.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | +60 | 0 | - | Ja | IP20|IP65 | 6AG11241GC014AX0 | - | - | - | - | 204 | 308 | - | Ja | - | 6 AG 1124-1 GC 01-4 AX0 | - | |
4,719.44 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | +60 | 0 | - | Ja | IP20|IP65 | 6AG11241JC014AX0 | - | - | - | - | 230 | 362 | - | Ja | - | 6 AG 1124-1 JC 01-4 AX0 | - | |
5,986.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | +60 | 0 | - | Ja | IP20|IP65 | 6AG11241MC014AX0 | - | - | - | - | 289 | 454 | - | Ja | - | 6 AG 1124-1 MC 01-4 AX0 | - | |
4,675.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | +60 | -30 | - | - | IP66|IP20 | 6AG21240GC131AX0 | 28.8 | 19.2 | 19.2 - 28.8 V DC | 28.8 | 158 | 214 | 67 | Ja (Hardware) | - | 6AG2124-0GC13-1AX0 | - | |
6,552.00 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 1300 | - | - | 6AV21240QC130AX0 | - | - | - | - | - | 415 | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 2124-0 QC 13-0 AX0 | - | ||
4,973.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | - | 1500 | - | - | 6AV21240QC240AX0 | - | - | - | - | - | 396 | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 2124-0 QC24-0AX0 | Vorbereitet für den Tragarm ohne Verlängerungselemente | ||
4,973.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | - | 1500 | - | - | 6AV21240QC240BX0 | - | - | - | - | - | 396 | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 2124-0 QC24-0BX0 | Vorbereitet für Tragarm und Verlängerungselemente | ||
4,973.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 1500 | - | - | 6AV21240QC241AX0 | - | - | - | - | - | 396 | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 2124-0 QC 24-1 AX0 | Vorbereitet für die Basis- und Erweiterungselemente | ||
6,094.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | - | 1500 | - | - | 6AV21240UC240AX0 | - | - | - | - | - | 462 | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 2124-0 UC24-0AX0 | Vorbereitet für den Tragarm ohne Verlängerungselemente | ||
6,094.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | - | 1500 | - | - | 6AV21240UC240BX0 | - | - | - | - | - | 462 | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 2124-0 UC24-0BX0 | Vorbereitet für Tragarm und Verlängerungselemente | ||
6,094.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | - | 1500 | - | - | 6AV21240UC241AX0 | - | - | - | - | - | 462 | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 2124-0 UC 24-1 AX0 | Vorbereitet für die Basis- und Erweiterungselemente | ||
7,041.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | - | 1800 | - | - | 6AV21240XC240AX0 | - | - | - | - | - | 527 | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 2124-0 XC24-0AX0 | Vorbereitet für den Tragarm ohne Verlängerungselemente | ||
7,041.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | - | 1800 | - | - | 6AV21240XC240BX0 | - | - | - | - | - | 527 | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 2124-0 XC24-0BX0 | Vorbereitet für Tragarm und Verlängerungselemente | ||
7,041.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 1800 | - | - | 6AV21240XC241AX0 | - | - | - | - | - | 527 | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 2124-0 XC 24-1 AX0 | Vorbereitet für die Basis- und Erweiterungselemente | ||
1,846.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | - | 500 | - | - | 6AV21241GC010AX0 | - | - | - | - | - | 308 | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 2124-1 GC01-0AX0 | - | ||
3,049.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | - | 750 | - | - | 6AV21241JC010AX0 | - | - | - | - | - | 362 | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 2124-1 JC01-0AX0 | - | ||
3,896.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 850 | - | - | 6AV21241MC010AX0 | - | - | - | - | - | 454 | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 2124-1 MC01-0AX0 | - | ||
2,221.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 500 | - | IP66K | 6AV21448GC100AA0 | - | - | - | - | - | 214 | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 2144-8 GC10-0AA0 | - | ||
4,269.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 850 | - | IP66K | 6AV21448MC100AA0 | - | - | - | - | - | 330 | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 2144-8 MC10-0AA0 | - |
Loading...
Inhalt(pc(s)) | 1 | Produktart | SPS-Anzeige |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
Derzeitiger Verbrauch(mA)
Anzeige
IP-Bewertung
Hersteller Teilenummer
Max. Betriebsspannung(V DC)
Mindest. Betriebsspannung(V DC)
Betriebsspannungsbereich)
Betriebsspannung(V DC)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Echtzeituhr
Serie (SPS)
Typ (Herstellertyp)
Typ (Sonstiges)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften