Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6ES76482BF020XJ0
Umgebungstemperatur (max.)(°C) | +85 | Mindest. Umgebungstemperatur(°C) | -40 | Kompatibel mit (Details) | SIMATIC HMI devices and IPC's with the appropriate slot |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(pc(s)) | 1 | Hersteller Teilenummer | 6ES76482BF020XJ0 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 36.4 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 42.8 | Produktart | CF-Speicherkarte | Typ (Herstellertyp) | 6 IT 7648-2 BF02-0XJ0 |
Typ (Sonstiges) | 16 GB |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften