Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6AG13502AH014AE0
Umgebungstemperatur (max.)(°C) | +60 | Mindest. Umgebungstemperatur(°C) | 0 | Inhalt(pc(s)) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller Teilenummer | 6AG13502AH014AE0 | Max. Betriebsspannung(V) | 24 | Anzahl digitaler Eingänge (max.) | 8 |
Anzahl der Eingänge (max.) | 8 | Anzahl der Ausgänge (max.) | 8 | Betriebsspannungsbereich) | 24 V (max) |
Betriebsspannung(V) | 24 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 125 | Produktgröße (Breite)(mm) | 80 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 120 | Produktart | SPS-Zähler | Typ (Herstellertyp) | 6 AG 1350-2 AH 01-4 AE0 |
Typ (Sonstiges) | bis zu 20 kHz |
Sie befinden sich auf der Seite für PLC counter module, die Teilenummer ist 6AG13502AH014AE0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6AG13502AH014AE0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften