PLC serial interface

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6ES79632AA100AA0

Teilenummer
6ES79632AA100AA0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

436.17 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(pc(s)) 1 Hersteller Teilenummer 6ES79632AA100AA0 Produktgröße (Höhe)(mm) 67
Produktgröße (Breite)(mm) 19 Produktgröße (Länge)(mm) 87 Produktart Serielle SPS-Schnittstelle
Typ (Herstellertyp) 6 IT 7963-2 AA10-0AA0

Sie befinden sich auf der Seite für PLC serial interface, die Teilenummer ist 6ES79632AA100AA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6ES79632AA100AA0.

Technischer Support