PLC simulator

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6AG13700AA017AA0

Teilenummer
6AG13700AA017AA0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

509.80 €

1 53 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Umgebungstemperatur (max.)(°C) +70 Mindest. Umgebungstemperatur(°C) -40 Inhalt(pc(s)) 1
Hersteller Teilenummer 6AG13700AA017AA0 Produktgröße (Höhe)(mm) 125 Produktgröße (Breite)(mm) 40
Produktgröße (Länge)(mm) 120 Produktart SPS-Simulator Typ (Herstellertyp) 6 AG 1370-0 AA 01-7 AA0

Sie befinden sich auf der Seite für PLC simulator, die Teilenummer ist 6AG13700AA017AA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6AG13700AA017AA0.

Technischer Support