Hersteller-Teilenummer: 6ES79720DA000AA0
Marke: SIEMENS
Preis: 169.43 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6ES79720DA000AA0
Umgebungstemperatur (max.)(°C) | +60 | Mindest. Umgebungstemperatur(°C) | 0 | Inhalt(pc(s)) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller Teilenummer | 6ES79720DA000AA0 | Max. Betriebsspannung(V DC) | 28.8 | Mindest. Betriebsspannung(V DC) | 20.4 |
Betriebsspannungsbereich) | 20.4 - 28.8 V DC | Betriebsspannung(V DC) | 28.8 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 70 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 60 | Produktgröße (Länge)(mm) | 43 | Produktart | Kündigungsmodul |
Typ (Herstellertyp) | 6ES7972-0DA00-0AA0 | Typ (Sonstiges) | Schraubklemmenblock |
Sie befinden sich auf der Seite für Termination module, die Teilenummer ist 6ES79720DA000AA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6ES79720DA000AA0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften