Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6BK19422CA000AA1
Umgebungstemperatur (max.)(°C) | +55 | Mindest. Umgebungstemperatur(°C) | 0 | Inhalt(pc(s)) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Montagetyp (Details) | Schraubbefestigung am Rack | IP-Bewertung | IP20 | Hersteller Teilenummer | 6BK19422CA000AA1 |
Max. Betriebsspannung(V AC) | 230 | Anzahl der Ausgänge (max.) | 12 | Betriebsspannungsbereich) | 230 V AC (max) |
Betriebsspannung(V AC) | 230 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 285 | Produktgröße (Breite)(mm) | 36 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 281 | Produktart | SPS-Steuerung | Typ (Herstellertyp) | 6BK1942-2CA00-0AA1 |
Typ (Sonstiges) | Stecker. 3-polig mit Zugfederanschluss |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.