Teilenummer
|
---|
6ES76482BF100XH0 |
6ES76482BF100XJ0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
377.33 € | 1 | 15 Arbeitstage | 6ES76482BF100XH0 | 6 IT 7648-2 BF10-0XH 0 | Speichergröße: 8 GB | ||
596.00 € | 1 | 22 Arbeitstage | 6ES76482BF100XJ0 | 6 IT 7648-2 BF10-0XJ0 | Speichergröße: 16 GB |
Loading...
Umgebungstemperatur (max.)(°C) | +85 | Mindest. Umgebungstemperatur(°C) | -40 | Kompatibel mit (Details) | SIMATIC HMI devices and IPC's with the appropriate slot |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(pc(s)) | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 36.4 | Produktgröße (Breite)(mm) | 42.8 |
Produktart | CFAST-Speicherkarte |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Typ (Herstellertyp)
Typ (Sonstiges)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften