Teilenummer
|
---|
6AV2123-2MA03-0AX0 |
6ES75911AA010AA0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Zertifizierung | Anzeige | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Echtzeituhr | Auflösung (p) | Typ (Herstellertyp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,301.19 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | 0 | CE-Kennzeichnung. KC-Zulassung. cULus. RCM. | Ja | IP65 (vorne) / IP20 (hinten) | 6AV2123-2MA03-0AX0 | 24 | 330 | 245 | Ja | 1280 x 800 | SIMATIC HMI KTP1200 BASIC DP | |
154.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 6ES75911AA010AA0 | - | - | - | - | - | 6 IT 7591-1 AA01-0AA0 |
Loading...
Produktart | SPS-Anzeigeerweiterung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
Zertifizierung
Anzeige
IP-Bewertung
Hersteller Teilenummer
Betriebsspannung(V DC)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Echtzeituhr
Auflösung(p)
Typ (Herstellertyp)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften