Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 18:00 (CEST) 27/6/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

HF-Datenträger (13,56 MHz)

HF-Datenträger (13,56 MHz)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

BIS M verwendet die Hochfrequenz (HF) 13,56 MHz und unterstützt den Standard entweder nach DIN ISO 15693 und/ oder nach DIN ISO 14443. Durch die große Variantenvielfalt der passiven Datenträger in Abmessung, Bauform, Speichergröße, Arbeitstemperatur, Werkstoff, Antennentechnik, Montage, Reichweite können Sie nahezu jede technische Aufgabe applikationsoptimiert umsetzen. BIS M ist das robuste System mit absoluter Datensicherheit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BIS003Y
BIS003Z
BIS004A
BIS004E
BIS004F
BIS004H
BIS0040
BIS0042
BIS0043
BIS0044
BIS0045
BIS0046
BIS0047
BIS0048
BIS0049
BIS00KM
BIS00L8
BIS00LC
BIS00M2
BIS00M8
BIS00M9
BIS00MA
BIS00N5
BIS00NU
BIS00NW
BIS00NZ
BIS00P1
BIS00P3
BIS00PR
BIS00PT
BIS00PU
BIS00R4
BIS00R5
BIS00RH
BIS00RJ
BIS00RZ
BIS00T1
BIS00UC
BIS00UE
BIS00UT
BIS00W9
BIS00WR
BIS00WT
BIS00WU
BIS00WW
BIS00Y1
BIS00Y2
BIS00Y3
BIS00Y4
BIS00Y5
BIS00Y6
BIS00Y7
BIS00Y8
BIS00Y9
BIS00YA
BIS00YC
BIS00YE
BIS00YF
BIS00YH
BIS00YJ
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Antennenform UID Seriennummer, nur lesbar Speichertyp Nutzerdaten, lesen/schreiben Unterstützte Datenträgertypen Gehäusematerial Umgebungstemperatur
(°C)
Lagertemperatur
(°C)
Lagertemperatur temporär Einbau Schutzart Abmessung
(mm)
Zulassung/Konformität

10.73 €

Verfügbar 5 Arbeitstage rund4 ByteEEPROM752 ByteDIN ISO 14443Epoxidharz-Glasfaser, GF-25...85-25...85-metallfrei (Freizone)IP67Ø 30 x 1CE, WEEE

11.13 €

Verfügbar 5 Arbeitstage rund4 ByteFRAM752 ByteDIN ISO 14443Epoxidharz-Glasfaser, GF-25...85-25...85-metallfrei (Freizone)IP67Ø 50 x 1CE, WEEE

33.26 €

Verfügbar 5 Arbeitstage rund8 ByteFRAM2000 ByteDIN ISO 15693PA 12, PU Verguss-25...85-25...85-metallfrei (Freizone) / auf Metall / bündig in MetallIP67Ø 10 x 4.5CE, WEEE

57.00 €

Verfügbar 16 Arbeitstage rund4 ByteEEPROM752 ByteDIN ISO 14443PBT-25...85-25...85-metallfrei (Freizone)IP6730 x 6 x 30CE, WEEE

29.19 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Stab8 ByteFRAM2000 ByteDIN ISO 15693PPS, GF40, mit EP Verguss---25...130 °C 1x1000 hmetallfrei (Freizone) / auf MetallIP6722 x 6.5 x 40CE, WEEE

29.19 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Stab8 ByteFRAM2000 ByteDIN ISO 15693PPS, GF40, mit EP Verguss---25...130 °C 1x1000 hmetallfrei (Freizone) / auf MetallIP6722 x 6.5 x 40CE, WEEE

35.97 €

Verfügbar 5 Arbeitstage rund4 ByteEEPROM752 ByteDIN ISO 14443Epoxidharz-Glasfaser, GF-25...85-25...85-metallfrei (Freizone) / auf Metall / bündig in MetallIP67Ø 11.98 x 6CE, WEEE

40.71 €

Verfügbar 5 Arbeitstage rund8 ByteFRAM2000 ByteDIN ISO 15693Epoxidharz-Glasfaser, GF-25...85-25...85-metallfrei (Freizone) / auf Metall / bündig in MetallIP67Ø 11.98 x 6CE, WEEE

46.14 €

Verfügbar 5 Arbeitstage rund8 ByteFRAM2000 ByteDIN ISO 15693PBT, GF-25...85-25...85-metallfrei (Freizone) / auf MetallIP6732 x 11 x 52CE, WEEE

13.71 €

Verfügbar 5 Arbeitstage rund8 ByteFRAM2000 ByteDIN ISO 15693PA 6-25...85-25...85140 °C 1x100 h;-40 °C…90 °C 1x1000 hmetallfrei (Freizone) / auf MetallIP68Ø 20 x 2.8CE, WEEE

13.99 €

Verfügbar 5 Arbeitstage rund8 ByteFRAM2000 ByteDIN ISO 15693PA 6-25...85-25...85140 °C 1x100 h;-40 °C…90 °C 1x1000 hmetallfrei (Freizone)IP68Ø 30 x 2.8CE, WEEE

14.26 €

Verfügbar 5 Arbeitstage rund8 ByteFRAM2000 ByteDIN ISO 15693PA 6-25...85-25...85140 °C 1x100 h;-40 °C…90 °C 1x1000 hmetallfrei (Freizone)IP68Ø 50 x 3.3CE, WEEE

10.59 €

Verfügbar 5 Arbeitstage rund4 ByteEEPROM752 ByteDIN ISO 14443PVC-25...70-25...70-metallfrei (Freizone)IP6754 x 0.76 x 85.6CE, WEEE

25.66 €

Verfügbar 5 Arbeitstage rund4 ByteEEPROM752 ByteDIN ISO 14443PA 12, PU Verguss-25...85-25...85-metallfrei (Freizone)IP67Ø 10 x 4.5CE, WEEE

99.07 €

Verfügbar 16 Arbeitstage rund4 ByteEEPROM752 Byte-POM, PA 12, PU Verguss-25...85-25...85-metallfrei (Freizone) / auf Metall / bündig in MetallIP67Ø 15 x 50CE, WEEE

7.47 €

Verfügbar 16 Arbeitstage rund8 ByteEEPROM112 ByteDIN ISO 15693Epoxidharz-Glasfaser / PVC-30...60-30...60-metallfrei (Freizone)IP6525 x 3 x 65CE, WEEE

38.00 €

Verfügbar 16 Arbeitstage rund8 ByteEEPROM112 ByteDIN ISO 15693Glas10...12610...126-metallfrei (Freizone)IP68Ø 18 x 15CE, WEEE

59.71 €

Verfügbar 16 Arbeitstage rund8 ByteEEPROM112 ByteDIN ISO 15693PPS, GF40, mit EP Verguss-25...85-25...85200 °C 1x1000 hmetallfrei (Freizone)IP6722 x 6.5 x 40CE, WEEE

15.47 €

Verfügbar 16 Arbeitstage Stab8 ByteEEPROM112 ByteDIN ISO 15693Glas, transparent-25...85-25...85120 °C 1x100 h;-40 °C…90 °C 1x1000 hmetallfrei (Freizone)IP68Ø 4 x 22.2CE, WEEE

84.14 €

Verfügbar 16 Arbeitstage rund8 ByteFRAM2000 ByteDIN ISO 15693Stahl, Datenträger: PA 12-GF30-25...95-25...95-metallfrei (Freizone) / auf MetallIP68, IPx9KØ 22 x 31CE, WEEE

84.14 €

Verfügbar 16 Arbeitstage rund8 ByteFRAM2000 ByteDIN ISO 15693Stahl, Datenträger: PA 12-GF30-25...95-25...95-metallfrei (Freizone) / auf MetallIP68, IPx9KØ 22 x 31CE, WEEE

29.86 €

Verfügbar 16 Arbeitstage rund8 ByteFRAM2000 Byte-PA 12, GF30, mit PU Verguss-----Ø 17.2 x 19CE, WEEE

10.59 €

16 Arbeitstage rund8 ByteEEPROM992 ByteDIN ISO 15693Epoxidharz-Glasfaser / PVC-30...60-30...60-metallfrei (Freizone)IP6525 x 3 x 65CE, WEEE

79.40 €

Verfügbar 5 Arbeitstage rund8 ByteFRAM2000 ByteDIN ISO 15693Stahl, Datenträger: PA 12-GF30-25...95-25...95-metallfrei (Freizone) / auf Metall / bündig in MetallIP68, IPx9KØ 22 x 21CE, WEEE

79.40 €

Verfügbar 5 Arbeitstage rund8 ByteFRAM2000 ByteDIN ISO 15693Stahl, Datenträger: PA 12-GF30-25...95-25...95-metallfrei (Freizone) / auf Metall / bündig in MetallIP68, IPx9KØ 22 x 21CE, WEEE

39.36 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Stab8 ByteFRAM2000 ByteDIN ISO 15693PBT, PU Verguss-25...85-25...85-metallfrei (Freizone)IP6724 x 21 x 24CE, WEEE

46.83 €

Verfügbar 16 Arbeitstage Stab8 ByteEEPROM112 ByteDIN ISO 15693PA 6.6, GF30-25...85-25...85--IP68Ø 8 x 35CE, WEEE

73.29 €

Verfügbar 16 Arbeitstage Stab8 ByteFRAM2000 ByteDIN ISO 15693POM-25...85-25...85-metallfrei (Freizone) / auf Metall-40 x 22 x 80CE, WEEE

49.54 €

Verfügbar 16 Arbeitstage rund8 ByteFRAM2000 Byte-PA 12, GF30, mit PU Verguss, grau-----Ø 17.2 x 14CE, WEEE

79.40 €

Verfügbar 16 Arbeitstage rund8 ByteFRAM2000 Byte-Stahl, Datenträger: PA 12-GF30 grau-----Ø 22 x 26CE, WEEE

79.40 €

Verfügbar 16 Arbeitstage rund8 ByteFRAM2000 Byte-Stahl, Datenträger: PA 12-GF30 grau-----Ø 22 x 26CE, WEEE

98.40 €

Verfügbar 16 Arbeitstage rund8 ByteFRAM2000 Byte-Stahl, Datenträger: PA 12-GF30 grau-----Ø 22 x 26CE, WEEE

98.40 €

Verfügbar 16 Arbeitstage rund8 ByteFRAM2000 Byte-Stahl, Datenträger: PA 12-GF30 grau-----Ø 22 x 26CE, WEEE

98.40 €

Verfügbar 16 Arbeitstage rund8 ByteFRAM2000 Byte-Stahl, Datenträger: PA 12-GF30-----Ø 22 x 23.65CE, WEEE

98.40 €

Verfügbar 16 Arbeitstage rund8 ByteFRAM2000 Byte-Stahl, Datenträger: PA 12-GF30-----Ø 22 x 28.7CE, WEEE

10.86 €

16 Arbeitstage rechteckig8 ByteEEPROM112 ByteDIN ISO 15693Epoxidharz-Glasfaser / PVC-30...60-30...60--IP6525 x 3 x 65CE, WEEE

99.76 €

16 Arbeitstage rund8 ByteFRAM2000 Byte-Stahl, Datenträger: PA 12-GF30-----Ø 15 x 20CE, WEEE

10.86 €

Verfügbar 16 Arbeitstage rund8 ByteEEPROM112 ByteDIN ISO 15693Epoxidharz-Glasfaser-20...90-20...90-metallfrei (Freizone) / auf MetallIP67Ø 6 x 1CE, WEEE

11.67 €

Verfügbar 16 Arbeitstage rund8 ByteEEPROM160 ByteDIN ISO 14443Epoxidharz-Glasfaser-20...90-20...90-metallfrei (Freizone) / auf MetallIP67Ø 6 x 1CE, WEEE

82.11 €

Verfügbar 16 Arbeitstage rund8 ByteFRAM2000 Byte-Stahl, Datenträger: PA 12-GF30 grau-----Ø 21 x 26CE, WEEE

23.49 €

Verfügbar 16 Arbeitstage rechteckig8 ByteEEPROM112 ByteDIN ISO 15693ABS, schwarz-40...85-40...85-metallfrei (Freizone)IP6852 x 11.5 x 128CE, WEEE

7.74 €

Verfügbar 16 Arbeitstage Quadrat8 ByteEEPROM992 Byte---40...85-40...85-metallfrei (Freizone)-12 x 1.5 x 12CE, WEEE

5.43 €

Verfügbar 16 Arbeitstage rund8 ByteEEPROM112 ByteDIN ISO 15693--40...85-40...85-metallfrei (Freizone)IP67Ø 22 x 3CE, WEEE

8.69 €

Verfügbar 16 Arbeitstage rund4 ByteEEPROM736 Byte---40...85-40...85-metallfrei (Freizone)-Ø 22 x 1.5CE, WEEE

5.03 €

Verfügbar 16 Arbeitstage rund8 ByteEEPROM112 ByteDIN ISO 15693--40...85-40...85-metallfrei (Freizone)-Ø 22 x 1.5CE, WEEE

114.69 €

Verfügbar 5 Arbeitstage rechteckig8 ByteEEPROM112 ByteDIN ISO 15693PPS---40...220 °C 1x1000 h, 1500x30 minmetallfrei (Freizone)IP6852 x 11.5 x 128CE, Ecolab, WEEE

90.26 €

Verfügbar 5 Arbeitstage rund8 ByteEEPROM992 ByteDIN ISO 15693PPS---40...220 °C 1x1000 h, 1500x30 minmetallfrei (Freizone)IP6851.5 x 6.4 x 51.5CE, Ecolab, WEEE

21.99 €

Verfügbar 16 Arbeitstage rund8 ByteEEPROM992 ByteDIN ISO 15693ABS, schwarz-40...85-40...85-metallfrei (Freizone)IP6851.5 x 6.4 x 51.5CE, WEEE

74.64 €

Verfügbar 5 Arbeitstage rund8 ByteEEPROM112 ByteDIN ISO 15693PPS---40...220 °C 1x1000 h, 1500x30 minmetallfrei (Freizone)IP6851.5 x 6.4 x 51.5CE, Ecolab, WEEE

14.11 €

Verfügbar 5 Arbeitstage rund8 ByteEEPROM112 ByteDIN ISO 15693ABS, schwarz-40...85-40...85-metallfrei (Freizone)IP6851.5 x 6.4 x 51.5CE, WEEE

24.97 €

Verfügbar 16 Arbeitstage rund8 ByteFRAM2000 ByteDIN ISO 15693ABS, schwarz-40...85-40...85-metallfrei (Freizone)IP6851.5 x 6.4 x 51.5CE, WEEE

78.71 €

Verfügbar 5 Arbeitstage rund4 ByteEEPROM736 ByteDIN ISO 14443PPS---40...220 °C 1x1000 h, 1500x30 minmetallfrei (Freizone)IP68Ø 49.8 x 5.3CE, Ecolab, WEEE

20.36 €

Verfügbar 16 Arbeitstage rund4 ByteEEPROM736 ByteDIN ISO 14443ABS, schwarz-40...85-40...85-metallfrei (Freizone)IP68Ø 49.8 x 5.3CE, WEEE

35.29 €

Verfügbar 16 Arbeitstage rund8 ByteFRAM2000 ByteDIN ISO 15693PA, schwarz-40...130-40...130-metallfrei (Freizone)IP67Ø 30 x 9.7CE, WEEE

69.21 €

Verfügbar 16 Arbeitstage rund4 ByteEEPROM736 ByteDIN ISO 14443PPS---40...220 °C 1x1000 h, 1500x30 minmetallfrei (Freizone)IP68Ø 24.9 x 4.8CE, Ecolab, WEEE

17.10 €

Verfügbar 5 Arbeitstage rund4 ByteEEPROM736 ByteDIN ISO 14443ABS, schwarz-20...85-40...85-metallfrei (Freizone)IP68Ø 24.9 x 4.8CE, WEEE

59.71 €

Verfügbar 16 Arbeitstage rund8 ByteEEPROM112 ByteDIN ISO 15693PPS---40...220 °C 1x1000 h, 1500x30 minmetallfrei (Freizone)IP68Ø 24.9 x 4.8CE, Ecolab, WEEE

7.33 €

Verfügbar 5 Arbeitstage rund8 ByteEEPROM112 ByteDIN ISO 15693ABS, schwarz-40...85-40...85-metallfrei (Freizone)IP68Ø 24.9 x 4.8CE, WEEE

15.74 €

Verfügbar 16 Arbeitstage rund4 ByteEEPROM736 ByteDIN ISO 14443ABS-40...85-40...85-metallfrei (Freizone)IP68Ø 12 x 6.4CE, WEEE

15.61 €

Verfügbar 16 Arbeitstage rund4 ByteEEPROM736 ByteDIN ISO 14443ABS, schwarz-40...85-40...85-metallfrei (Freizone) / auf Metall / bündig in MetallIP68Ø 7.9 x 4.9CE, WEEE

Loading...

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support