Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Code-Reader BVS E Identifikation

Code-Reader BVS E Identifikation

Unsere Codereader identifizieren Ihre Produkte eindeutig. Ganz gleich, ob sie mit 1D-, 2D- oder Stapelcodes gekennzeichnet sind. Egal, ob die Codes mit einem Label aufgeklebt, aufgedruckt, gelasert oder direkt markiert wurden. Lageabweichungen spielen dabei keine Rolle.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BVS001E

Teilenummer
BVS001E
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Reichweite
(mm)
Sichtfeld Brennweite
(mm)
Lichtart Strichcodes 2D Codes Stapelcodes Anwendung Schnittstelle Zulassung/Konformität

1,469.79 €

16 Arbeitstage 230...100055 x 42 mm ... 240 x 180 mm16Infrarot----Ethernet 10/100 Base TcULus, CE, WEEE

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bildauflösung 640 x 480 Pixel Schaltausgang 3x PNP Schließer (NO) Anschluss 1 M12x1-Stecker, 8-polig, A-codiert
Anschluss 2 M12x1-Stecker, 4-polig, D-codiert Gehäusematerial Aluminium, Druckguss / ABS Sensortyp Vision CMOS-Bildsensor schwarz-weiss
Schutzart IP54 Betriebsspannung Ub 22...26 VDC Umgebungstemperatur(°C) -10...55
Abmessung(mm) 51.5 x 70 x 40

Sie befinden sich auf der Seite für Code-Reader BVS E Identifikation, die Teilenummer ist BVS001E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BVS001E.

Produktvarianten

Teilenummer
BVS000T
BVS000Y
BVS0019
BVS001A
BVS001C
BVS001R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Reichweite
(mm)
Sichtfeld Brennweite
(mm)
Lichtart Strichcodes 2D Codes Stapelcodes Anwendung Schnittstelle Zulassung/Konformität

1,262.15 €

5 Arbeitstage 50...100016 x 12 mm ... 320 x 240 mm12LED RotlichtInterleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-AData Matrix ECC 200, QR Code, Mini QRPDF417Multi-Code-Reading, Zeichenfolgen verifizierenEthernet 10/100 Base T;RS232 (9.6...115.2 kBaud)CE, cULus, WEEE

1,336.79 €

16 Arbeitstage 150...100043 x 32 mm ... 240 x 180 mm16LED RotlichtInterleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-AData Matrix ECC 200, QR Code, Mini QRPDF417Multi-Code-Reading, Zeichenfolgen verifizierenEthernet 10/100 Base T;RS232 (9.6...115.2 kBaud)CE, cULus, WEEE

1,396.50 €

5 Arbeitstage 50...100024 x 18 mm ... 480 x 360 mm8InfrarotInterleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-AData Matrix ECC 200, QR Code, Mini QRPDF417Multi-Code-Reading, Zeichenfolgen verifizierenEthernet 10/100 Base T;RS232 (9.6...115.2 kBaud)cULus, CE, WEEE

1,396.50 €

5 Arbeitstage 50...100016 x 12 mm ... 320 x 240 mm12InfrarotInterleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-AData Matrix ECC 200, QR Code, Mini QRPDF417Multi-Code-Reading, Zeichenfolgen verifizierenEthernet 10/100 Base T;RS232 (9.6...115.2 kBaud)cULus, CE, WEEE

1,469.79 €

16 Arbeitstage 50...100034 x 25 mm ... 676 x 507 mm6InfrarotInterleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-AData Matrix ECC 200, QR Code, Mini QRPDF417Multi-Code-Reading, Zeichenfolgen verifizierenEthernet 10/100 Base T;RS232 (9.6...115.2 kBaud)cULus, CE, WEEE

1,336.79 €

16 Arbeitstage 50...100034 x 25 mm ... 676 x 507 mm6LED RotlichtInterleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-AData Matrix ECC 200, QR Code, Mini QRPDF417Multi-Code-Reading, Zeichenfolgen verifizierenRS232 (9.6...115.2 kBaud);RS232 (9.6...115.2 kBaud)CE, cULus, WEEE

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support