Die SmartCamera BVS SC ermöglicht das frühzeitige Erkennen von Produktionsfehlern im Fertigungsprozess. Sie übernimmt die Qualitätskontrolle von Objekten oder unterstützt Roboter in der Positionsfindung. Die Ergebnisse können über digitale IO, Profinet oder Ethernet IP an übergeordnete Systeme weitergeleitet werden. Auch eine Bilderspeicherung über Ethernet TCP/IP ist möglich.
Loading...
Image resolution | 1280 x 1024 Pixel | Sensor type Vision | CMOS 1/1.8" monochrome global shutter | Housing material | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Operating voltage Ub | 19.2...28.8 VDC | Ambient temperature(°C) | 0...55 | IP rating | IP67 mit Schutztubus |
Application | Objektprüfung, Vermessung, Objekterkennung, Positionierung, Barcode-, 2D-, OCR-Identifikation | Dimension(mm) | 62 x 55 x 110 | Approval/Conformity | CE, cULus, WEEE |
OMRON
Standardpreis 64.88 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
OMRON
Standardpreis 747.07 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
OMRON
Standardpreis 30.17 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
OMRON
Standardpreis 121.19 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
OMRON
Standardpreis 293.27 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
A&D
Standardpreis 294.00 €
Lieferzeit: 30 Arbeitstage
VOLTCRAFT
Standardpreis 4.04 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.