Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Koaxial-Beleuchtungen

Koaxial-Beleuchtungen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Unsere Koaxial-Beleuchtung mit Rotlicht ist optimal für die Ausleuchtung von stark reflektierenden oder spiegelnden Oberflächen geeignet. Sie können zwischen unterschiedlichen Lichtfeldgrößen wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BAE00J9
BAE00JA
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Stromaufnahme max. Leuchtfläche Beleuchtungsstärke (0.1 m)
(Lux)
Abmessung
(mm)

1,175.15 €

16 Arbeitstage 250 mA50 x 50 mm1150106 x 57 x 67

1,699.72 €

16 Arbeitstage 625 mA100 x 100 mm3550150 x 110 x 108

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschluss Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig Ausführung Koax-Beleuchtung Betriebsart Normal
Material Aluminium eloxiert, schwarz / Glas Lichtart LED Rotlicht Wellenlänge(nm) 630
Umgebungstemperatur(°C) -10...55 Schutzart IP54 Zulassung/Konformität CE, EAC, WEEE

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support