Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Neigungssensoren mit einer Messachse

Neigungssensoren mit einer Messachse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Neigungssensoren erfassen kontinuierlich rotative Bewegungen in einer Achse.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BSI0002
BSI0003
BSI0004
BSI0005
BSI000H
BSI000J
BSI000K
BSI000L
BSI000M
BSI000N
BSI000T
BSI000U
BSI001C
BSI001E
BSI001F
BSI0015
BSI0016
BSI0017
BSI0018
BSI0019
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Messprinzip Anschluss Messbereich Betriebsspannung Ub Schnittstelle Auflösung Genauigkeit Gehäusematerial Umgebungstemperatur
(°C)
Zulassung/Konformität

830.24 €

5 Arbeitstage Fluidbasiertes MesssystemSteckverbinder, M8x1-45...45°10...30 VDCAnalog, Strom 4…20 mA≤ 0.01 °±0.1 % FS min. 0.1 °Aluminium-40...85CE, WEEE

844.47 €

16 Arbeitstage Fluidbasiertes MesssystemSteckverbinder, M8x10...360°10...30 VDCModbus RTU≤ 0.01 °±0.1° (+10…+40 °C); ±0.15° (-40…+10 °C/+40…80 °C)Aluminium-40...85CE, WEEE

830.24 €

5 Arbeitstage Fluidbasiertes MesssystemSteckverbinder, M8x10...360°10...30 VDCAnalog, Strom 4…20 mA≤ 0.01 °±0.1 % FS min. 0.1 °Aluminium-40...85CE, WEEE

442.28 €

16 Arbeitstage MEMSSteckverbinder, M12x1-90...90°12...30 VDCAnalog, Spannung 0…10 V≤ 0.01 °±0.2°Kunststoff-40...85CE, cULus, WEEE

250.88 €

16 Arbeitstage MEMSSteckverbinder, M12x10...360°10...30 VDCAnalog, Strom 4…20 mA≤ 0.09 °±1.0°Kunststoff-25...85CE, cULus, WEEE

250.88 €

16 Arbeitstage MEMSSteckverbinder, M12x1-15...15°10...30 VDCAnalog, Strom 4…20 mA≤ 0.09 °±0.6°Kunststoff-25...85CE, cULus, WEEE

250.88 €

16 Arbeitstage MEMSSteckverbinder, M12x1-30...30°10...30 VDCAnalog, Strom 4…20 mA≤ 0.09 °±0.6°Kunststoff-25...85CE, cULus, WEEE

250.88 €

16 Arbeitstage MEMSSteckverbinder, M12x10...360°12...30 VDCAnalog, Spannung 0…10 V≤ 0.09 °±1.0°Kunststoff-25...85CE, cULus, WEEE

250.88 €

16 Arbeitstage MEMSSteckverbinder, M12x1-15...15°12...30 VDCAnalog, Spannung 0…10 V≤ 0.09 °±0.6°Kunststoff-25...85CE, cULus, WEEE

250.88 €

16 Arbeitstage MEMSSteckverbinder, M12x1-30...30°12...30 VDCAnalog, Spannung 0…10 V≤ 0.09 °±0.6°Kunststoff-25...85CE, cULus, WEEE

250.88 €

16 Arbeitstage MEMSSteckverbinder, M12x1-45...45°12...30 VDCAnalog, Spannung 0…10 V≤ 0.09 °±0.8°Kunststoff-25...85CE, cULus, WEEE

250.88 €

16 Arbeitstage MEMSSteckverbinder, M12x1-90...90°12...30 VDCAnalog, Spannung 0…10 V≤ 0.09 °±0.8°Kunststoff-25...85CE, cULus, WEEE

442.28 €

16 Arbeitstage MEMSSteckverbinder, M12x1-15...15°12...30 VDCAnalog, Spannung 0…10 V≤ 0.01 °±0.2°Kunststoff-40...85CE, cULus, WEEE

442.28 €

16 Arbeitstage MEMSSteckverbinder, M12x1-15...15°10...30 VDCAnalog, Strom 4…20 mA≤ 0.01 °±0.2°Kunststoff-40...85CE, cULus, WEEE

442.28 €

16 Arbeitstage MEMSSteckverbinder, M12x1-45...45°12...30 VDCAnalog, Spannung 0…10 V≤ 0.01 °±0.2°Kunststoff-40...85CE, cULus, WEEE

442.28 €

16 Arbeitstage MEMSSteckverbinder, M12x10...360°10...30 VDCAnalog, Strom 4…20 mA≤ 0.01 °±0.25°Kunststoff-40...85CE, cULus, WEEE

442.28 €

16 Arbeitstage MEMSSteckverbinder, M12x10...360°12...30 VDCAnalog, Spannung 0…10 V≤ 0.01 °±0.25°Kunststoff-40...85CE, cULus, WEEE

442.28 €

16 Arbeitstage MEMSSteckverbinder, M12x1-30...30°12...30 VDCAnalog, Spannung 0…10 V≤ 0.01 °±0.2°Kunststoff-40...85CE, cULus, WEEE

442.28 €

16 Arbeitstage MEMSSteckverbinder, M12x1-30...30°10...30 VDCAnalog, Strom 4…20 mA≤ 0.01 °±0.2°Kunststoff-40...85CE, cULus, WEEE

442.28 €

16 Arbeitstage MEMSSteckverbinder, M12x1-45...45°10...30 VDCAnalog, Strom 4…20 mA≤ 0.01 °±0.2°Kunststoff-40...85CE, cULus, WEEE

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Messachsen 1 Schutzart IP67

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support