Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

LF-Schreib-/Leseköpfe (70/455 kHz) mit integrierter Auswerteeinheit

LF-Schreib-/Leseköpfe (70/455 kHz) mit integrierter Auswerteeinheit

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BIS00H5
BIS00H6
BIS00H7
BIS00H8
BIS00H9
BIS00HA
BIS00HC
BIS00HE
BIS00HH
BIS00HJ
BIS00HL
BIS00TC
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anschluss Schnittstelle Gehäusematerial Abmessung
(mm)

970.36 €

16 Arbeitstage Kabel (geschirmt), 11-polig, 5.00 m, PU8 Bit parallelMessingØ 30 x 95

689.43 €

5 Arbeitstage Kabel (geschirmt), 11-polig, 5.00 m, PU8 Bit parallelMessingØ 30 x 95

800.71 €

5 Arbeitstage Kabel (geschirmt), 11-polig, 10.00 m, PU8 Bit parallelMessingØ 30 x 95

1,011.07 €

16 Arbeitstage Kabel (geschirmt), 11-polig, 20.00 m, PU8 Bit parallelMessingØ 30 x 95

1,146.79 €

16 Arbeitstage 0.50 m, PU8x8 Bit parallelMessingØ 30 x 95

1,144.07 €

5 Arbeitstage 1.50 m, PU8x8 Bit parallelMessingØ 30 x 95

726.07 €

5 Arbeitstage Kabel (geschirmt), 15-polig, 5.00 m, PU8x8 Bit parallelMessingØ 30 x 95

850.93 €

16 Arbeitstage Kabel (geschirmt), 15-polig, 10.00 m, PU8x8 Bit parallelMessingØ 30 x 95

746.43 €

5 Arbeitstage Kabel (geschirmt), 15-polig, 5.00 m, PU2x8 Bit parallel dynamischMessingØ 30 x 95

886.21 €

16 Arbeitstage Kabel (geschirmt), 15-polig, 10.00 m, PU2x8 Bit parallel dynamischMessingØ 30 x 95

1,085.71 €

16 Arbeitstage Kabel (geschirmt), 11-polig, 5.00 m, PUparallelABS40.5 x 40 x 149

1,848.43 €

16 Arbeitstage Kabel (geschirmt), 15-polig, 20.00 m, PU8x8 Bit parallelMessingØ 30 x 95

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Antennenform rund Einbau metallfrei (Freizone) Umgebungstemperatur(°C) 0...50
Schutzart IP67 Zulassung/Konformität CE, WEEE

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support