Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 10:00 (CEST) 11/4/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

LF-Schreib-/Leseköpfe (125 kHz) mit integrierter Auswerteeinheit

LF-Schreib-/Leseköpfe (125 kHz) mit integrierter Auswerteeinheit

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

BIS L verwendet die Niederfrequenz (LF) 125 kHz und setzt passive Datenträger ein. Die Leseköpfe mit integrierter Auswerteeinheit lassen sich einfach und direkt über IO-Link, RS232/RS422 oder signalparallel mit dem übergeordneten Steuerungssystem verbinden. Durch vielfältige Bauformen, Abmessungen und Varianten mit abgesetztem oder integriertem Lesekopf lösen Sie die meisten Anforderungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCC00R2
BCC00R3
BCC00R4
BCC00R5
BIS00C5
BIS00C6
BIS00C7
BIS00C8
BIS00C9
BIS00CC
BIS00CE
BIS00CH
BIS00CJ
BIS00CK
BIS00CL
BIS00CM
BIS00CN
BIS00CP
BIS00CR
BIS00CT
BIS00CU
BIS00CW
BIS00CZ
BIS00E0
BIS00E1
BIS00E2
BIS0121
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Funktionsprinzip Antennenform Anschluss Schnittstelle Gehäusematerial Einbau Prozessdaten IN Prozessdaten OUT Betriebsspannung Ub Umgebungstemperatur
(°C)
Schutzart Abmessung
(mm)
Zulassung/Konformität

187.29 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Verbindungskabel-Kabel mit Anschlussgehäuse, 5.00 m, PUparallelPBT-----IP65-CE, WEEE

230.71 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Verbindungskabel-Kabel mit Anschlussgehäuse, 3.30 m, PUparallelPBT-----IP67-CE, WEEE

278.21 €

Verfügbar 16 Arbeitstage Verbindungskabel-Kabel mit Anschlussgehäuse, 15.00 m, PUparallelPBT-----IP65-CE, WEEE

318.93 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Verbindungskabel-Kabel mit Anschlussgehäuse, 15.95 m, PUparallelPBT-----IP65-CE, WEEE

598.50 €

Verfügbar 16 Arbeitstage Schreib-/LesegerätrundSteckverbinder, M12x1-Stecker, 8-poligRS232PBTmetallfrei (Freizone)--19.2...26.4 VDC0...70IP6740 x 41 x 120CE, cULus, WEEE

670.43 €

Verfügbar 16 Arbeitstage Schreib-/LesegerätrundSteckverbinder, M12x1-Stecker, 8-poligRS422PBTmetallfrei (Freizone)--19.2...26.4 VDC0...70IP6740 x 41 x 120CE, cULus, WEEE

709.79 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Schreib-/LesegerätrundSteckverbinder, M12x1-Stecker, 8-polig, 0.50 m, PURS232Messing, Interface PBTmetallfrei (Freizone)--19.2...26.4 VDC0...70IP67Ø 18 x 75CE, cULus, WEEE

783.07 €

Verfügbar 16 Arbeitstage Schreib-/LesegerätrundSteckverbinder, M12x1-Stecker, 8-polig, 0.50 m, PURS422Messing, Interface PBTmetallfrei (Freizone)--19.2...26.4 VDC0...70IP67Ø 18 x 75CE, cULus, WEEE

709.79 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Schreib-/LesegerätrundSteckverbinder, M12x1-Stecker, 8-polig, 0.50 m, PURS232Messing, Interface PBTmetallfrei (Freizone)--19.2...26.4 VDC0...70IP67Ø 12 x 53CE, cULus, WEEE

709.79 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Schreib-/LesegerätrundSteckverbinder, M12x1-Stecker, 8-polig, 0.50 m, PURS232ABS, Interface PBTmetallfrei (Freizone)--19.2...26.4 VDC0...70IP6725 x 10 x 50CE, cULus, WEEE

770.86 €

16 Arbeitstage Schreib-/LesegerätrundSteckverbinder, M12x1-Stecker, 8-polig, 0.50 m, PURS232Messing, Interface PBTmetallfrei (Freizone)--19.2...26.4 VDC0...70IP67Ø 18 x 75CE, cULus, WEEE

670.43 €

Verfügbar 16 Arbeitstage Schreib-/LesegerätrundSteckverbinder, M12x1-Stecker, 8-poligRS422 (Easy Loop)PBTmetallfrei (Freizone)--19.2...26.4 VDC0...70IP6740 x 41 x 120CE, cULus, WEEE

783.07 €

Verfügbar 16 Arbeitstage Schreib-/LesegerätrundSteckverbinder, M12x1-Stecker, 8-polig, 0.50 m, PURS422 (Easy Loop)Messing, Interface PBTmetallfrei (Freizone)--19.2...26.4 VDC0...70IP67Ø 18 x 75CE, cULus, WEEE

783.07 €

Verfügbar 16 Arbeitstage Schreib-/LesegerätrundSteckverbinder, M12x1-Stecker, 8-polig, 0.50 m, PURS422 (Easy Loop)Messing, Interface PBTmetallfrei (Freizone)--19.2...26.4 VDC0...70IP67Ø 12 x 53CE, cULus, WEEE

709.79 €

Verfügbar 16 Arbeitstage Schreib-/LesegerätrundSteckverbinder, M12x1-Stecker, 8-polig, 0.50 m, PURS422 (Easy Loop)ABS, Interface PBTmetallfrei (Freizone)--19.2...26.4 VDC0...70IP6725 x 10 x 50CE, cULus, WEEE

450.57 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Schreib-/Lesegerätrund-parallelPBTmetallfrei (Freizone)--19.2...26.4 VDC0...70IP6740 x 41 x 120CE, cULus, WEEE

479.07 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Schreib-/Lesegerätrund0.50 m, PUparallelMessing, Interface PBTmetallfrei (Freizone)--19.2...26.4 VDC0...70IP67Ø 18 x 75CE, cULus, WEEE

479.07 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Schreib-/Lesegerätrund0.50 m, PUparallelMessing, Interface PBTmetallfrei (Freizone)--19.2...26.4 VDC0...70IP67Ø 12 x 53CE, cULus, WEEE

479.07 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Schreib-/Lesegerätrund0.50 m, PUparallelABS, Interface PBTmetallfrei (Freizone)--19.2...26.4 VDC0...70IP6725 x 10 x 50CE, cULus, WEEE

450.57 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Schreib-/Lesegerätrund-parallelPBTmetallfrei (Freizone)--19.2...26.4 VDC0...70IP6740 x 41 x 120CE, cULus, WEEE

479.07 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Schreib-/Lesegerätrund0.50 m, PUparallelMessing, Interface PBTmetallfrei (Freizone)--19.2...26.4 VDC0...70IP67Ø 18 x 75CE, cULus, WEEE

479.07 €

Verfügbar 16 Arbeitstage Schreib-/Lesegerätrund0.50 m, PUparallelMessing, Interface PBTmetallfrei (Freizone)--19.2...26.4 VDC0...70IP67Ø 12 x 53CE, cULus, WEEE

393.57 €

Verfügbar 5 Arbeitstage LesegerätrundSteckverbinder, M12x1-Stecker, 4-poligIO-LinkPBTmetallfrei (Freizone)8 Byte8 Byte18...30 VDC0...70IP6740 x 41 x 120CE, cULus, WEEE

393.57 €

Verfügbar 5 Arbeitstage LesegerätrundSteckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.50 m, PUIO-LinkMessing, Interface PBTmetallfrei (Freizone)8 Byte8 Byte18...30 VDC0...70IP67Ø 18 x 75CE, cULus, WEEE

393.57 €

Verfügbar 5 Arbeitstage LesegerätrundSteckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.50 m, PUIO-LinkMessing, Interface PBTmetallfrei (Freizone)8 Byte8 Byte18...30 VDC0...70IP67Ø 12 x 53CE, cULus, WEEE

393.57 €

Verfügbar 5 Arbeitstage LesegerätrundSteckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.50 m, PUIO-LinkABS, Interface PBTmetallfrei (Freizone)8 Byte8 Byte18...30 VDC0...70IP6725 x 10 x 50CE, cULus, WEEE

549.64 €

Verfügbar 16 Arbeitstage Schreib-/LesegerätrundSteckverbinder, M12x1-Stecker, 8-polig, 0.32 m, PURS232ABS, Interface PBTmetallfrei (Freizone)--19.2...26.4 VDC0...70IP6750 x 20 x 40CE, cULus, WEEE

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support