Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Schnelle Formatwechsel sind äußerst wichtig für eine hohe Produktivität. Allerdings werden diese durch Steckkontakte oft erheblich erschwert, beispielsweise beim Greiferwechsel am Roboter. Unsere induktiven Koppler übertragen Energie berührungslos über einen Luftspalt. Mechanische Steckkontakte sind damit überflüssig. Das sichert Verschleißfreiheit, garantiert prompte Werkzeugwechsel und sorgt für große Flexibilität.
Teilenummer |
---|
BIC0007 |
BIC0008 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Anschluss | Komponente | Ausgangsnennstrom | Abmessung (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
318.93 € | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Steckverbinder, M12x1, 4-polig | Base | 500 mA | Ø 30 x 100 | |
305.36 € | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Steckverbinder, M12x1, 5-polig | Remote | 160 mA | Ø 30 x 107.5 |
Loading...
Gehäusematerial | Messing | Funktion | Power Only | Übertragungsabstand(mm) | 0...5 |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungstemperatur(°C) | -5...55 | Ausgangsspannung | 24 VDC | Schutzart | IP67 |
OMRON
Standardpreis 32.07 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
OMRON
Standardpreis 6.44 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
OMRON
Standardpreis 161.07 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
OMRON
Standardpreis 1,001.44 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.