Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Unsere Steckverbinder RJ45 und M12 (A-, B- und D-codiert) in verschiedenen Bauformen sind äußerst robust, schock- und vibrationsfest. Hoher Staub- und Wasserschutz sowie hochwertige Materialien zeichnen die Verbinder aus. Sie gewährleisten eine zuverlässige und schnelle Verbindung durch die Schaltschrankwandung oder andere Gehäuse.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
BCC06YP |
BCC085F |
BCC085H |
BCC0723 |
BCC0A7M |
BCC0A7N |
BCC0F2R |
BCC0F3M |
BCC0F45 |
BCC0F46 |
BCC0FYW |
BCC0FYY |
BCC0FYZ |
BCC0FZ0 |
BCC0HH5 |
BCC0HZY |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Anschluss 1 | Anschluss 2 | Befestigung | Umgebungstemperatur | Schutzart | Betriebsspannung Ub | Nennstrom (40 °C) (A) | Zulassung/Konformität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.65 € | 5 Arbeitstage | M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, D-codiert | M16x1.5 | -25...80 | IP67/IP67 | 60 VDC / 60 VAC | 4 | EAC, WEEE | ||
32.79 € | 5 Arbeitstage | M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, D-codiert | RJ45-Buchse, gerade, 4-polig | M16x1.5 | -20...80 | IP20 | 60 VDC / 60 VAC | 0.5 | EAC, WEEE | ||
32.79 € | 5 Arbeitstage | M12x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, D-codiert | RJ45-Buchse, gerade, 4-polig | M16x1.5 | -20...80 | IP20 | 60 VDC / 60 VAC | 0.5 | EAC, WEEE | ||
60.43 € | 5 Arbeitstage | 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig | 7/8"-16 UN2A-Stecker, gerade, 4-polig | 7/8"-16UN2A | -40...105 | IP67 | 600 VDC / 600 VAC | 10 | cULus, EAC, WEEE | ||
57.86 € | 16 Arbeitstage | 7/8"-Buchse, gerade, 3-polig | 7/8"-16 UN2A-Stecker, gerade, 3-polig | 7/8"-16UN2A | -40...105 | IP67 | 600 VDC / 600 VAC | 13 | cULus, EAC, WEEE | ||
63.00 € | 16 Arbeitstage | 7/8"-Buchse, gerade, 5-polig | 7/8"-16 UN2A-Stecker, gerade, 5-polig | 7/8"-16UN2A | -40...105 | IP67 | 600 VDC / 600 VAC | 8 | cULus, EAC, WEEE | ||
19.29 € | 16 Arbeitstage | RJ45-Buchse, gerade, 8-polig | RJ45-Buchse, gerade, 8-polig | - | -10...60 | - | - | - | EAC, WEEE | ||
36.65 € | 16 Arbeitstage | RJ45-Buchse, gerade, 8-polig | RJ45-Buchse, gerade, 8-polig | M25x1 | -40...80 | IP67 | 60 VAC | 1 | EAC, WEEE | ||
23.79 € | 16 Arbeitstage | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert | M16x1.5 | -25...80 | IP67/IP67 | 60 VDC / 60 VAC | 4 | EAC, WEEE | ||
23.79 € | 16 Arbeitstage | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, B-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, B-codiert | M16x1.5 | -25...80 | IP67/IP67 | 60 VDC / 60 VAC | 4 | EAC, WEEE | ||
63.65 € | 16 Arbeitstage | M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, D-codiert | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig | PG9 | - | IP67/IP20 | 60 VDC / 60 VAC | - | CE, EAC, WEEE | ||
71.36 € | 5 Arbeitstage | M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, D-codiert | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig | PG9 | - | IP67/IP20 | 60 VDC / 60 VAC | - | CE, EAC, WEEE | ||
89.36 € | 16 Arbeitstage | M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, D-codiert | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig | PG9 | - | IP67/IP20 | 60 VDC / 60 VAC | - | CE, EAC, WEEE | ||
117.65 € | 16 Arbeitstage | M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, D-codiert | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig | - | - | IP67/IP20 | 60 VDC / 60 VAC | - | CE, EAC, WEEE | ||
65.58 € | 5 Arbeitstage | M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, D-codiert | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig | PG9 | - | IP67/IP20 | 60 VDC / 60 VAC | - | CE, EAC, WEEE | ||
32.79 € | 5 Arbeitstage | M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | PG9 | - | IP68/IP68 | 250 VDC / 250 VAC | 4 | EAC, WEEE |
Loading...
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.