Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/1/2021 bis 0:00 (CET) 25/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hintergrund-Beleuchtungen

Hintergrund-Beleuchtungen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Mit unserer Hintergrund-Beleuchtung kontrollieren Sie Abmessungen und Formen einfach und unabhängig von Material sowie Oberfläche. Sie können zwischen unterschiedlichen Baugrößen mit diversen Lichtfeldgrößen und Varianten mit Rotlicht und Infrarot wählen. Unsere Hintergrund-Beleuchtung ist auch als diffuse Auflicht-Beleuchtung einsetzbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BAE000E
BAE000F
BAE000H
BAE00C5
BAE00FR
BAE00JC
BAE00JE
BAE00JF
BAE00KP
BAE00KR
BAE00MU
BAE00WM
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anschluss Stromaufnahme max. Material Leuchtfläche Digitale Eingänge Lichtart Wellenlänge
(nm)
Schutzart Beleuchtungsstärke (0.1 m)
(Lux)
Abmessung
(mm)

333.00 €

5 Arbeitstage Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m208 mAAluminium eloxiert, schwarz / Glas / PMMA25 x 25 mm-LED Rotlicht617IP5435043 x 9.5 x 64.5

396.00 €

5 Arbeitstage Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m250 mAAluminium eloxiert, schwarz / Glas / PMMA50 x 50 mmTriggerLED Rotlicht617IP54125080 x 9.5 x 105

550.29 €

5 Arbeitstage Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m416 mAAluminium eloxiert, schwarz / Glas / PMMA100 x 100 mmTriggerLED Rotlicht617IP543700130 x 12 x 155

721.29 €

5 Arbeitstage Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m500 mAAluminium eloxiert, schwarz / Glas / PMMA150 x 100 mmTriggerLED Rotlicht617IP544800130 x 9.5 x 205

624.86 €

5 Arbeitstage Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m500 mAAluminium eloxiert, schwarz / Glas / PMMA100 x 100 mmTriggerLED Infrarot875IP54-130 x 12 x 155

924.43 €

5 Arbeitstage Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m625 mAAluminium eloxiert, schwarz / Glas / PMMA200 x 150 mmTriggerLED Rotlicht617IP545100180 x 9.5 x 255

999.00 €

16 Arbeitstage Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m708 mAAluminium eloxiert, schwarz / Glas / PMMA200 x 150 mmTriggerLED Infrarot875IP54-180 x 9.5 x 255

987.43 €

16 Arbeitstage Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 300 mm416 mAEdelstahl (1.4301) / Glas / PMMA100 x 100 mmTriggerLED Rotlicht617IP69K3700130 x 12 x 155

795.86 €

5 Arbeitstage Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m830 mAAluminium eloxiert, schwarz / Glas / PMMA150 x 100 mmTriggerLED Infrarot875IP54-130 x 9.5 x 205

470.58 €

5 Arbeitstage Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m375 mAAluminium eloxiert, schwarz / Glas / PMMA50 x 50 mmTriggerLED Infrarot875IP54-80 x 9.5 x 105

1,256.15 €

16 Arbeitstage Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m1000 mAAluminium eloxiert, schwarz / Glas / PMMA300 x 200 mmTriggerLED Rotlicht617IP544750255 x 9.5 x 330

1,566.00 €

5 Arbeitstage Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m1500 mAAluminium eloxiert, schwarz / Glas / PMMA300 x 200 mmTriggerLED Infrarot875IP54-255 x 9.5 x 330

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Hintergrund-Beleuchtung Betriebsart Normal Umgebungstemperatur(°C) -10...55
Zulassung/Konformität CE, EAC, WEEE

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support