Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/1/2021 bis 0:00 (CET) 25/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Maschinen-Beleuchtungen

Maschinen-Beleuchtungen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Unsere neue, hochwertige LED-Maschinenbeleuchtung ist besonders vielseitig einsetzbar: als Maschinenleuchte oder auch für Werkbänke, Prüfstände und Sonderanwendungen. Aufgrund ihrer robusten Bauweise in IP67 / IP69K ist sie äußerst leistungsstark und langlebig. Die platzsparende Leuchte misst nur Ø20 / 45 mm und überzeugt darüber hinaus mit geringem Gewicht. Mit speziellen Befestigungselementen und einem 4-Pin-Steckanschluss in M12 integrieren Sie die in drei Längen verfügbare Beleuchtung schnell und einfach in Ihre Anlage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BAE00W8
BAE00W9
BAE00WA
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Leuchtfläche Abmessung
(mm)

207.00 €

5 Arbeitstage 170 x 14 mmØ 20 x 250

234.00 €

5 Arbeitstage 278 x 14 mmØ 20 x 358

259.72 €

5 Arbeitstage 332 x 14 mmØ 20 x 432

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschluss Steckverbinder, M12x1-Stecker Ausführung Maschinen-Beleuchtung Material Aluminium eloxiert / PMMA
Lichtart LED Weißlicht Umgebungstemperatur(°C) -25...60 Schutzart IP69K
Zulassung/Konformität CE, EAC, cULus, WEEE

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support