Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 17/1/2021 bis 0:00 (CET) 18/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ring-Beleuchtungen

Ring-Beleuchtungen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Das zusätzliche Auflicht mit leuchtstarken LEDs ermöglicht eine homogene Ausleuchtung. Ein Diffusorvorsatz bei Anwendungen mit spiegelnden Oberflächen zur Vermeidung von störenden Reflexionen ist ebenfalls vorhanden. Sie können zwischen Varianten mit Rotlicht, Weißlicht und Infrarot wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BAE000J
BAE000K
BAE00AN
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Stromaufnahme max. Lichtart Wellenlänge
(nm)
Beleuchtungsstärke (0.1 m)
(Lux)

837.00 €

5 Arbeitstage 830 mA, 1370 mA (Boost-Modus)LED Rotlicht61719000 / 32500 (Boost-Modus)

912.86 €

5 Arbeitstage 750 mA, 1370 mA (Boost-Modus)LED Infrarot875-

857.58 €

16 Arbeitstage 410 mA, 830 mA (Boost-Modus)LED Weißlicht-8500 / 16100 (Boost-Modus)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschluss Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m Ausführung Ring-Beleuchtung Material Aluminium eloxiert, schwarz / Glas
Betriebsart Normal, Boost Leuchtfläche Ø 100 mm/Ø 60 mm Umgebungstemperatur(°C) -10...55
Schutzart IP54 Abmessung(mm) Ø 116 x 20.5 Zulassung/Konformität CE, EAC, WEEE

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support