Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Spot-Beleuchtungen

Spot-Beleuchtungen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Um Bereiche punktgenau aufzuhellen, ist unsere Spot-Beleuchtung die richtige Wahl. Sie können zwischen unterschiedliche Größen M12, M18, M30 sowie Varianten mit Rotlicht und Infrarot wählen. Sie profitieren von einer einfachen Installation und großen Inspektionsabständen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BAE00FT
BAE00H0
BAE00H1
BAE00H2
BAE00KF
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Stromaufnahme max. Material Leuchtfläche Lichtart Umgebungstemperatur
(°C)
Wellenlänge
(nm)
Beleuchtungsstärke (0.1 m)
(Lux)
Abmessung
(mm)

500.15 €

5 Arbeitstage 170 mAEdelstahl (1.4301) / Messing / GlasØ 27 mmLED Rotlicht-10...5561713800Ø 30 x 64

432.00 €

5 Arbeitstage 83 mAEdelstahl (1.4301) / Messing / GlasØ 15.4 mmLED Rotlicht-10...5061710500Ø 18 x 75

506.58 €

5 Arbeitstage 83 mAEdelstahl (1.4301) / Messing / GlasØ 15.4 mmLED Infrarot-25...75875-Ø 18 x 75

574.72 €

5 Arbeitstage 170 mAEdelstahl (1.4301) / Messing / GlasØ 27 mmLED Infrarot-10...50875-Ø 30 x 64

169.72 €

16 Arbeitstage 83 mAEdelstahl (1.4301) / PCØ 9 mmLED Rotlicht-10...50617600Ø 12 x 41.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschluss Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m Ausführung Spot-Beleuchtung Betriebsart Normal
Digitale Eingänge Trigger Schutzart IP67 Zulassung/Konformität CE, EAC, WEEE

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support