Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/1/2021 bis 0:00 (CET) 25/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Linien-Beleuchtungen

Linien-Beleuchtungen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Als seitliche Beleuchtung eingesetzt erzeugen unsere Linienbeleuchtungen Schatten, um Merkmale zu prüfen. Die direkte Beleuchtung ermöglicht eine Aufhellung des Bildfelds. Zusätzlich ergibt sich eine gleichmäßige Beleuchtung ohne glänzende Stellen. Die Beleuchtung erhalten Sie in unterschiedlichen Baugrößen. Sie können zwischen Varianten mit Rotlicht, Weißlicht und Infrarot wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BAE00NT
BAE00NU
BAE00NW
BAE00NY
BAE00NZ
BAE00P0
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Stromaufnahme max. Leuchtfläche Lichtart Wellenlänge
(nm)
Beleuchtungsstärke (0.1 m)
(Lux)
Abmessung
(mm)

516.86 €

5 Arbeitstage 170 mA, 375 mA (Boost-Modus)95 x 10 mmLED Rotlicht6176400 / 13500 (Boost-Modus)13 x 100 x 18

591.43 €

5 Arbeitstage 170 mA, 375 mA (Boost-Modus)95 x 10 mmLED Infrarot875-13 x 100 x 18

537.43 €

16 Arbeitstage 125 mA, 250 mA (Boost-Modus)95 x 10 mmLED Weißlicht-2800 / 6200 (Boost-Modus)13 x 100 x 18

642.86 €

16 Arbeitstage 290 mA, 710 mA (Boost-Modus)195 x 10 mmLED Rotlicht6177150 / 15100 (Boost-Modus)13 x 200 x 18

718.72 €

5 Arbeitstage 290 mA, 710 mA (Boost-Modus)195 x 10 mmLED Infrarot875-13 x 200 x 18

663.43 €

5 Arbeitstage 170 mA, 450 mA (Boost-Modus)195 x 10 mmLED Weißlicht-3000 / 7850 (Boost-Modus)13 x 200 x 18

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschluss Steckverbinder, M5x0.5-Stecker, 4-polig, 0.30 m Ausführung Linien-Beleuchtung Material Aluminium eloxiert, schwarz / Glas
Betriebsart Normal, Boost Digitale Eingänge Trigger Umgebungstemperatur(°C) -10...55
Schutzart IP54 Zulassung/Konformität CE, EAC, WEEE

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support