Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Magnetfeld-Sensoren für Zugstangenzylinder

Magnetfeld-Sensoren für Zugstangenzylinder

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Unsere Zylindersensoren für Zugstangenzylinder sind in viele Applikationen integrierbar. Sie sind mit Haltewinkeln an Zylindern mit Zugankern und DUO-Schienen anzubringen. Das Konzept ist für die gängigsten Zylindertypen mit beliebigem Kolbendurchmesser geeignet. Merkmale: berührungsloses Erfassen der Kolbenstellung, Zuganker-Ø bis 17 mm, zuverlässiges Schaltverhalten, verschleißfrei, verschmutzungsunempfindlich, sicherer Halt, einfache Montage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BMF0023
BMF0024
BMF0025
BMF0026
BMF0027
BMF0028
BMF0029
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Schaltausgang Kabel Kabellänge
(m)
Anschluss Anwendung Abmessung
(mm)
Zulassung/Konformität

49.06 €

11 Arbeitstage NPN Schließer (NO)PUR2--32 x 23 x 11CE, cULus, WEEE

-

auf Anfrage NPN Schließer (NO)PUR5--32 x 23 x 11CE, cULus, WEEE

52.49 €

5 Arbeitstage NPN Schließer (NO)--M8x1-Stecker, 3-poligPneumatikzylinder mit Zugstangen, Pneumatikzylinder mit DUO-Schiene, Rundzylinder, Profilzylinder11 x 11 x 32CE, cULus, WEEE

49.06 €

5 Arbeitstage PNP Schließer (NO)PUR2--33 x 23 x 11CE, cULus, WEEE

49.64 €

5 Arbeitstage PNP Schließer (NO)PUR3-Pneumatikzylinder mit Zugstangen, Pneumatikzylinder mit DUO-Schiene, Rundzylinder, Profilzylinder33 x 23 x 11CE, cULus, WEEE

51.34 €

5 Arbeitstage PNP Schließer (NO)PUR5-Pneumatikzylinder mit Zugstangen, Pneumatikzylinder mit DUO-Schiene, Rundzylinder, Profilzylinder33 x 23 x 11CE, cULus, WEEE

52.49 €

5 Arbeitstage PNP Schließer (NO)--M8x1-Stecker, 3-poligPneumatikzylinder mit Zugstangen, Pneumatikzylinder mit DUO-Schiene, Rundzylinder, Profilzylinder11 x 11 x 32cULus, CE, WEEE

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial PBT Schaltfrequenz(Hz) 10000 Betriebsspannung Ub 10...30 VDC
Umgebungstemperatur(°C) -25...85 Schutzart IP67

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support